![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752169-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life Notleuchte Push & Pull- Leuchte Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Notleuchte Push & Pull- Leuchte Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 752169
EAN.
3414970453747
Rabattgruppe : 15
115,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Einbau |
---|---|
Funktion | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung |
Geeignet für Kennzeichnungsart | sonstige |
Mit Piktogramm | Nein |
Überwachungseinrichtung | sonstige |
Geeignet für Bereitschaftsschaltung | Ja |
Mit Fernschalteranschluss | Nein |
Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
Akkubeschaffenheit | NiMh |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 230-230 V |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzklasse | II |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 19 lm |
Lichtstrom im Standby-Betrieb | 5 lm |
Erkennungsweite | 0 m |
---|---|
Nennbetriebsdauer | 1-1 h |
Breite | 75 mm |
Höhe/Tiefe | 44 mm |
Länge | 75 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 30.5 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Frequenz | 50-60 Hz |
Halogenfrei | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Mit Signallampe | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nickel-Metall-Hydrid |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 10 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION