-
Kabelrinnenhöhe
-
Bauform
-
Richtungsänderung
-
Richtungsänderung
-
Richtungsänderung
-
Bauform
-
Kabelrinnenbreite
-
Kabelrinnenbreite
-
Kabelrinnenbreite
-
Kabelrinnenbreite
-
Kabelrinnenbreite
-
Gelenkverbinder horizontal
-
Kabelrinnenbreite
-
Kabelrinnenbreite
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Werkstoff
-
Gelenkverbinder vertikal
-
Werkstoffgüte
-
Verbindungsart
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Winkel
-
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe
-
Innenradius
-
Innenradius
-
Innenradius
-
Geeignet für Gitterrinne
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Ausführung
-
Oberflächenschutz
-
Oberflächenschutz
-
Materialstärke
-
Geeignet für Kabelleiter
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Geeignet für Funktionserhalt
-
Seitenlochung
-
Geeignet für Kabelrinne
-
Montagelochung im Boden
-
Montagelochung im Boden
-
NATO-Lochbild
-
Geeignet für Gitterrinnendraht
-
Rostfreier Stahl, gebeizt
-
Mit Oberteil
-
Einsatztemperatur
-
Lagertemperatur
-
Halogenfrei
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483189-WEB-F.jpg)
Bogen 90G 500x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-483453-WEB-R.jpg)
T-Stück 500x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483188-WEB-F.jpg)
Bogen 90G 400x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-483452-WEB-R.jpg)
T-Stück 400x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-483253-WEB-R.jpg)
T-Stück 500x25 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483337-WEB-R.jpg)
Fallstück 90° 500x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483985-WEB-R.jpg)
Steigestück 90° 500x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483336-WEB-R.jpg)
Fallstück 90° 400x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483984-WEB-R.jpg)
Steigestück 90° 400x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482911-WEB-F.jpg)
Bogen 90G 300x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-483252-WEB-R.jpg)
T-Stück 400x25 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482035-WEB-R.jpg)
Fallstück 90° 300x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481189-WEB-F.jpg)
Bogen 90G 500x25 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483037-WEB-R.jpg)
Fallstück 90° 500x25 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482034-WEB-R.jpg)
Fallstück 90° 200x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482976-WEB-R.jpg)
Steigestück 90° 300x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483978-WEB-R.jpg)
Steigestück 90° 500x25 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-482128-WEB-R.jpg)
Abzweigstück 500x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482975-WEB-R.jpg)
Steigestück 90° 200x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482033-WEB-R.jpg)
Fallstück 90° 150x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-482127-WEB-R.jpg)
Abzweigstück 400x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482032-WEB-R.jpg)
Fallstück 90° 100x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-482126-WEB-R.jpg)
Abzweigstück 300x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482031-WEB-R.jpg)
Fallstück 90° 75x25, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.