![](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-05/kabelkanal_kabelmanagement_1440x458px.png)
Kabelverlegetechnik
Legrand bietet Ihnen Lösungen aus dem Bereich der Kabelverlegetechnik für die Industrie und viele weitere Bereiche an. Kabeltragsysteme wie Gitterrinnen, Kabelrinnen und Kabelleiter sind für eine sichere und effiziente Kabelverteilung unerlässlich. Für jede Situation und jeden Einsatzbereich bietet Ihnen Legrand die Lösung mit einer großen Auswahl an Materialtypen, einschließlich Lösungen für den Funktionserhalt im Brandfall. Legrand ist weltweit führend im Bereich der Kabeltragsysteme für Decken, Wände und Böden. Dank der Produktreihen Van Geel, Cablofil und Swifts sind wir auf dem Markt seit Jahrzehnten als Spezialist anerkannt.
Lösungen für die Industrie
Cablofil Schwerlast-Gitterrinnen
![Lebensmittel- und Getränkeindustrie](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-05/adobestock_272663224.png)
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Die Gitterrinne aus Edelstahl zum Schutz vor Korrosion und Verschmutzung. Ideal für die Lebensmittelindustrie, da Hygiene und eine reibungslose Produktion entscheidend sind. Daher sind Elektro- und Netzwerkinstallationen mit Gitterrinne unverzichtbar.
Vorteile:
- Schnelle und sichere Installation
- Hygienisch
- Langlebigkeit
![Lösung für den Maschinen- und Anlagenbau](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-05/adobestock_60493383.png)
Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau
CABLOFIL®-Gitterrinnen ermöglichen eine schnelle und einfache Reinigung im Vergleich zu geschlossenen Systemen. Die Gitterrinnen sind flexibel montierbar, so dass eine optimale Reinigung und Inspektion der Anlagen erfolgen kann.
Vorteile:
- Einfache Montage
- Flexibel einsetzbar
- Effiziente Installation
![Chemische Industrie](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-05/adobestock_145500990.png)
Optimale Lösungen für die chemische Industrie
Die Installation neuer Verkabelungssysteme muss fehlerfrei, sicher und stabil sein. CABLOFIL®-Produkte erfüllen diese Anforderungen mit durchdachter Produktionskonzeption.
Die Vorteile:
- Flexible Verlegung
- Für alle Bereiche
- Materialqualitäten für jede Anwendung
![Lösungen für regenerative Energien.](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-05/adobestock_357735235.png)
Lösungen für regenerative Energien
Unsere Gitter- und Kabelrinnen sind ideal für viele Bereiche der erneuerbaren Energie: Wasserkraft, Photovoltaik & Biomasse. Die Deckel schützen vor Witterung & UV-Strahlung und sichern Ihre Anlagen/Bauvorhaben langfristig.
Einsatzbereiche:
- Wasserkraftanlagen
- PV Anlagen
- Biomasseanlagen
![Lösungen für den Data Center Bereich.](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-05/adobestock_245024402.png)
Datacenter
Entdecken Sie das moderne Rechenzentrum: Cloud- und Colocation-Server-Räume sind im Trend. Hohe Serverdichte und Glasfasern erfordern flexible Designs. Legrand und CABLOFIL® bieten die Lösungen der Zukunft.
Vorteile:
- Effizient
- Einzigartig
- Glasfaserfreundlich
Produktübersicht
Lösungen für Bürogebäude
Ein moderner Arbeitsplatz muss für alle Bürotätigkeiten geeignet sein. In diesem Bereich hat Legrand eine Reihe von spezifischen und integrierten Kabelmanagementsystemen entwickelt. Alle Lösungen sind elegant und bieten alle Möglichkeiten.
![Energiesäulen für das Kabelmanagement in Büros oder an Arbeitsplätzen.](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-06/bild7_kvt_720x332px_042024.png)
Energiesäulen
Die Arbeitsplätze befinden sich oft in der Mitte eines offenen Raumes. In dieser Art von Konfiguration stellen Säulen und Minisäulen eine harmonische Lösung dar, insbesondere wenn der Raum regelmäßig umgestaltet wird. Legrand verfügt über eine breite Palette modularer Produkte mit attraktivem Design, die an jede Konfiguration und Umgebung angepasst werden können. Darüber hinaus umfasst das Angebot verschiedene Standardzubehörteile, die zusätzliche Funktionen bieten.
![Leisten- und Sockelkanäle für das optimale Kabelmanagement in Bürogebäuden.](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-06/bild6_kvt_720x332px_042024_0.png)
Leisten- und Sockelkanäle
Unsere DLP Leisten- und Sockelleistenkanäle vereinfachen Ihre Renovierung. Verschiedene Größen (20 x 12,5 mm bis 120 x 20 mm) stehen zur Auswahl, mit verschiedenen Befestigungsmethoden. Wählen Sie zwischen Optionen mit oder ohne zentrale Trennwand für die Kabeltrennung. Diese Produkte sind kombinierbar mit Oteo-Produkten für Dimmer, Telefon- und Fernsehanschluss.
![Drehbare Steckdosenleiste von Legrand](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/styles/product_box/public/2024-06/bild3_popup_tischloesungen_389x389px_042024.png?itok=KMdFfy4M)
Steckdosenleisten
Diese Steckdosenleiste bietet mehr, als auf den ersten Blick erkennbar ist! Sie ist 180° drehbar, verfügt über drei bis sechs versenkbare Steckdosen, ist in den Kabellängen 1,5 - 5 Meter erhältlich und mit einem beleuchteten Schalter ausgestattet. Optionale Funktionen sind ein Überspannungsschutz mit Statusanzeige, Anschlussmöglichkeiten für USB Type-A und USB Type-C, eine Lastanzeige und ein rücksetzbarer integrierter Leistungsschutzschalter.
![Ladelösungen für den Arbeitsplatz](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/styles/product_box/public/2024-06/bild2_popup_tischloesungen_389x389px_042024.png?itok=WWiEBcPM)
Power Workstation und U-Power
Diese Lösungen sorgen für einen strukturierten Arbeitsplatz und schaffen Platz für die wichtigen Dinge. Die Power Workstation verfügt über zwei versenkbare Steckdosen, Anschlüsse für USB Type-A und USB Type-C und der Möglichkeit des Wireless Charging (10,0 W).
Die U-Power Ladelösung ist mit vier Schutzkontaktsteckdosen, zwei USB Type A und einem 1,5 Meter langem Kabel ausgestattet. Das Produkt kann einfach an der Tischplatte angebracht werden.
![Steckdosenleiste für die Platzierung in Ecken](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/styles/product_box/public/2024-06/bild4_popup_tischloesungen_389x389px_042024.png?itok=oj82ycMd)
Perfect-Fit Ecksteckdosenleiste
Dieses Produkt verfügt über einen Winkel, der die Arbeitsfläche optimiert. Es gibt zwei verschiedene Ausführungen. Die erste Ausführung (Aluminium/Ultraweiß) besitzt drei versenkbare Steckdosen, Anschlüsse für USB Type-A und USB Type-C und ein 1 Meter langes Kabel. Die zweite Ausführung (Ultraweiß) verfügt über vier versenkbare Steckdosen und ein 1 Meter langes Kabel. Beide Ausführungen können mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband befestigt werden.
![Lösungen für Induktives Laden](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/styles/product_box/public/2024-06/bild1_popup_tischloesungen_389x389px_042024.png?itok=4Sk6Ufn9)
Induktions-Ladegeräte
Die Induktions-Ladegeräte von Legrand sind sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Gebrauch konzipiert und machen Ihnen das Leben leichter. Nie wieder schwache Batterien! Hören Sie stundenlang Musik und genießen Sie Filme ohne Unterbrechungen. Oder bleiben Sie jederzeit mit Ihrer Familie, mit Kollegen und Kunden in Kontakt – ohne jegliche Einschränkungen.
Sie haben die Wahl zwischen Produkten für die Wandmontage, Lösungen für den Tischeinbau und Steckdosenleisten.
Empfohlene Downloads
Diese Themen könnten Sie auch interessieren