Filter
Alle löschen
Technische Merkmale
-
Zusammenstellung
-
Anzahl der Einheiten
-
Montagerichtung
-
Transparent
-
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Oberflächenschutz
-
Mit Abdeckrahmen
-
Ausführung der Oberfläche
-
Mit Kanaleinführung
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Mit Kabeleinführung
-
Mit Verschraubungseinführung
-
Schlagfest
-
Schutzart (IP)
-
Farbe
-
Halogenfrei
-
Number of units
Bticino
Video Anlage 2-Draht
Best.-Nr. 350335
Modulträger Robur 3 Module
70,55 €
/
Stück
exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen