![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637820-LEGRAND-1000.jpg)
PVC Rinne 3000x150x75 ungelocht
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Rinne 3000x150x75 ungelocht
Best.-Nr. 637820
EAN.
3245066378206
Rabattgruppe : 85
57,90 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 75 mm |
---|---|
Breite | 150 mm |
Materialstärke | 2.7 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 9961 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7030 |
Lagertemperatur | -20-60 °C |
Halogenfrei | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION