![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088025-WEB-R.jpg)
Gerätebox mit Teppichrand 16 Module vertikal
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Gerätebox mit Teppichrand 16 Module vertikal
Best.-Nr. 088025
EAN.
3414970755162
Rabattgruppe : 80
90,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der einbaubaren Geräte | 8 |
---|---|
Anzahl der Leitungseinführungen | 1 |
Länge | 281.3 mm |
Breite | 281.3 mm |
Tiefe | 67.7 mm |
Ausführung | Trägerform |
---|---|
Montageart Installationsgerät | schrauben |
Anzahl der Zugentlastungen | 4 |
Werkstoff | sonstige |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
7 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION