![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775962_pw_121713.jpg)
Einsatz Zeitschalter 0-120 Minuten
Pro21
Legrand
Einsatz Zeitschalter 0-120 Minuten
Best.-Nr. 775964
EAN.
3245067759646
Rabattgruppe : 21
94,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Zeiteinstellung | 0-120 min |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 16 A |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
---|---|
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 71 mm |
Höhe | 71 mm |
Tiefe | 54 mm |
Einbautiefe | 32.2 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-60 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION