![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/409813-LEGRAND-1000.jpg)
DX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 63A, 1-polig,25kA,230/400VAC, 1,5TE
LS Schalter
Legrand
DX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 63A, 1-polig,25kA,230/400VAC, 1,5TE
Best.-Nr. 409813
EAN.
3245064098137
Rabattgruppe : 41
112,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Einbautiefe | 47 mm |
---|---|
Auslösecharakteristik | D |
Polzahl (gesamt) | 1 |
Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
Bemessungsstrom | 63 A |
Bemessungsspannung | 230 V |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6 kV |
Spannungsart | AC |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 25 kA |
Frequenz | 50-60 Hz |
Unterputzmontage | Ja |
Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
---|---|
Breite in Teilungseinheiten | 1.5 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25-70 °C |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1.5-35 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1.5-50 mm² |
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 26.7 mm |
Höhe | 127.5 mm |
Tiefe | 79.2 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennspannung | 210-250 V |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 13.030
(0.15 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION