![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-407733-WEB-R.jpg)
DX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 0,5A, 1-polig+N, 6kA, 230VAC, 1TE
LS Schalter
Legrand
DX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 0,5A, 1-polig+N, 6kA, 230VAC, 1TE
Best.-Nr. 407733
EAN.
3245064077330
Rabattgruppe : 41
63,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Einbautiefe | 44 mm |
---|---|
Auslösecharakteristik | C |
Polzahl (gesamt) | 2 |
Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
Bemessungsstrom | 0.5 A |
Bemessungsspannung | 230 V |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 250 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 6 kA |
Spannungsart | AC |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 10 kA |
Frequenz | 50-60 Hz |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Unterputzmontage | Ja |
Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25-70 °C |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.75-10 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.75-16 mm² |
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 17.8 mm |
Höhe | 94.8 mm |
Tiefe | 77.6 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennspannung | 210-250 V |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Verbindungsart | Phasenschiene und Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Montageart | DIN-Schiene |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 577677C
(0.17 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40043029
(0.27 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_716644
(0.81 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION