Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/30/308025-BTICINO-1000.jpg)
Aufputz-Gehäuse für LINEA300 mit 32 Ruftasten
Video Anlage 2-Draht
Bticino
Aufputz-Gehäuse für LINEA300 mit 32 Ruftasten
Best.-Nr. 308025
EAN.
8012199997513
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | sonstige |
---|---|
Anzahl der Einheiten | 8 |
Montagerichtung | vertikal |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Edelstahl |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Edelstahl |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
Mit Kabeleinführung | Ja |
Mit Verschraubungseinführung | Ja |
Schlagfest | Ja |
Schutzart (IP) | IP44 |