![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Adapterplatte AIR 3+3-Modul
Installationsprodukte
Bticino
Adapterplatte AIR 3+3-Modul
Best.-Nr. 506ESC
EAN.
8005543448816
Rabattgruppe : 55
4,52 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausgleichshöhe | 6 mm |
---|---|
Länge | 134 mm |
Breite | 120 mm |
Form | rechteckig |
Mit Deckel | Nein |
Anwendung | Gerätedose |
---|---|
Montageart | Hohlwand |
Aufbau-Abzweigring | Ja |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |