Legrand bietet ein umfangreiches Sortiment an Elektroverteilern, von Aufputz-Kleinverteiler über Unterputz- und Hohlraumverteilern bis hin zu Feuchtraumverteilern.
Elektroverteiler als Aufputz- und Unterputzverteiler eignen sich für den Wohnbereich- sowohl für Häuser als auch Wohnungen und kleine Bürogebäude.
Practibox S Aufputz- und Unterputzverteiler

Practibox S - ein gut durchdachtes Sortiment
Practibox S Kleinverteiler wurden entwickelt, um die Installation und Verdrahtung zu vereinfachen. Dadurch wird eine erhebliche Zeitersparnis auf den Baustellen mit gleichzeitig ausgezeichnetem Design erzielt. Ohne hervorstehende Kanten und mit einer sanft abgerundeten Form wirkt das Erscheinungsbild dieses Sortiments harmonisch und optisch ansprechend.
Plexo³ Feuchtraumverteiler
Maximale Modularität und Flexibilität
Direkte Kabeleinführung: Zeitersparnis garantiert

ISO-Einführungsmembran zur Direkteinführung des Kabels. Das bedeutet werkzeuglose Montage und Demontage. Der Schutzgrad IP 65 ist bei eingeführtem Kabel gewährleistet und das Kabel wird durch die Zugentlastung sicher gehalten.
Multibox: Erhöhen Sie den Nutzen

Die Multibox ermöglicht die horizontale oder vertikale Kabeldurchführung zwischen zwei Verteilern oder dem Einbau eines Anbaumodul (z.B. CEE-Steckdose).
Abnehmbarer Geräteträger: Einfache Installation

Der abnehmbare Geräteträger ermöglicht die Verdrahtung außerhalb des Verteilers (z. B. für die Vorverdrahtung in der Werkstatt).