![](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/header_cx3_1440x458px_042024.png)
Smarte Verteilereinbaugeräte CX³ with Netatmo
Entdecken Sie eine neue Art das Zuhause zu vernetzen. Mit unseren smarten Verteilereinbaugeräten und der Home + Control App haben Sie den Vorteil eines kompletten Systems zur Steuerung Ihrer Elektroinstallation, von Einfamilienhäusern bis hin zu Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, egal von welchem Standort. Die neue CX³ with Netatmo Reihe wird direkt in die Elektroverteilung eingebaut. Dabei kann sie sowohl als Stand-alone Lösung genutzt, aber auch mit der funkbasierten Hausautomation „with Netatmo“ kombiniert werden.
Was sind die Vorteile und Funktionen?
Stand-Alone und kompatibel: Sie können eine Stand-alone-Installation von Ihrer Verteilung aus mittels der App Home + Control starten. Dabei verbindet sich das Funk-Gateway-Modul mit Ihrem Router per WLAN. Die Smart-Module können aber auch als Erweiterung zu einer bestehenden Schalterinstallation hinzugefügt werden.
Einfache Installation: Der Einrichtungsprozess ist extrem einfach. Alle Smart-Module können auf jeder Standard DIN-Schiene in der Verteilung platziert und mit bestehenden Verteilereinbaugeräten „gemischt und angepasst“ werden.
Entdecken Sie eine neue Art des vernetzten Zuhauses: Fernsteuerung aller elektrischen Geräte in Ihrem Zuhause, von der Beleuchtung über Haushaltsgeräte bis hin zu hohen elektrischen Verbrauchern, wie z. B. einem Wasserboiler oder Heizung.
![](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild_cx3_1440x458px_042024_0.png)
Die Produkte der Reihe CX³ im Überblick
![Funk-Gateway Modul der Reihe CX3 with Netatmo.](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild1_cx3_474x474px_042024_0.png)
Funk-Gateway Modul
Eine Schnittstelle, die einfach zu verdrahten und zu installieren ist und sich nahtlos in die Elektroverteilung integriert
- Dieses ist für jede neue Installation erforderlich und dient als Schnittstelle zwischen dem Router und den angeschlossenen vernetzten Produkten (2,4 GHz Funkverbindung). Es gibt zwei Möglichkeiten: Nutzung des Funk-Gateway Moduls in der Elektroverteilung oder ein Unterputz-Gateway aus den Schalterserien „with Netatmo“.
- Das Produkt entspricht dem Funk-Gateway, das im Starterpaket der vernetzten Schalterprogramme „with Netatmo“ enthalten ist.
- Kompatibel mit allen smarten „with Netatmo“ Produkten von Legrand.
- Eine einzige Schnittstelle* (Funk-Gateway Modul oder Gateway im Starterpaket „with Netatmo“) reicht aus, um das ganze Haus zu steuern.
*Zur Anbindung an ein Smartphone mittels Wi-Fi wird ein WLAN-Router mit Internetverbindung benötigt, welches in Funk-Reichweite zum Funk-Gateway Modul (WLAN-Netzwerk 2,4 GHz) platziert werden muss.
![Smarter Fernschalter der Reihe CX3 with Netatmo.](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild4_cx3_474x474px_042024.png)
Smarter Fernschalter
Die Beleuchtung aus der Ferne steuern, ohne die Installationsart zu verändern
- Steuern der Beleuchtung vor Ort oder aus der Ferne (z.B. Beleuchtung in einem Flur oder Treppenhaus).
- Kombinieren von drahtgebundenen Tastern und/oder drahtlosen Funk-Wandsendern aus der Produktreihe „with Netatmo“ von Legrand.
- Max. Lasten:
- 3840 W Glüh- und Halogenlampen
- 650 W LED und Kompaktleuchtstofflampen
- 3000 VA Ferromagnetische und elektronische Transformatoren für Lampen.
- Beleuchtungen in Zeitpläne oder in personalisierte Szenarien integrieren.
Steuern der Beleuchtung per Sprachassistent. - Durch interne Schutzbeschaltung ist eine zusätzliche Absicherung bei Steuerleitung zwischen C1 und C2 nicht erforderlich.
![Smartes Schütz der Reihe CX3 with Netatmo.](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild6_cx3_474x474px_042024.png)
Smartes Schütz
Den Betrieb von Geräten mit hohem Energieverbrauch aus der Ferne oder mittels Zeitplänen steuern.
- Steuerung hoher elektrischer Verbraucher vor Ort oder aus der Ferne, einschließlich elektrischer Warmwasserbereiter, Poolpumpe, Elektroheizung, Steckdose für Elektrofahrzeuge, usw.
- Zur Steuerung von Elektrogeräten bis zu 4800 W oder Motoren bis zu 2400 VA.
- Definieren von Zeitplänen oder personalisierten Schaltszenarien (anstelle einer Zeitschaltuhr) zum Ein- und Ausschalten der Geräte.
- Überwachen des Energieverbrauchs des gesteuerten Stromkreises in der App Home + Control.
- Auswahl zwischen Hoch-/Niedertarif Laststeuerung** im Automatikmodus oder herkömmliches ON/OFF-Schütz (per App Home + Control).
- Steuern von elektrischen Geräten per Sprachassistent.
*Legrand patentierte Technik. Durch interne Schutzbeschaltung ist eine zusätzliche Absicherung bei Anschluss der Steuerleitung zwischen C1 und C2 nicht erforderlich.
**Hoch-/Niedertarif Laststeuerung (spezifisch für Frankreich). Das Schütz wird über das vom Energieversorger gesendete Signal gesteuert, um die Last in entsprechenden Zeiträumen mit einem günstigeren Tarif zu versorgen.
![Smarter Energiezähler der Reihe CX3 with Netatmo.](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild3_cx3_474x474px_042024.png)
Smarter Energiezähler
Den Stromverbrauch des Hauses aus der Ferne überwachen.
- Zur Messung des aktuellen Energieverbrauchs für den jeweils zugeordneten 1-phasigen Stromkreis.
- Den Stromverbrauch Ihres Hauses im Überblick behalten: Gesamtmessung über weitere Energiezähler je Stromkreis.
- Anzeige des Energieverbrauchs auf einer Tages-/ Wochen-/ Monats- oder Jahresübersicht.
- Erhalt einer Meldung, sobald ein vorher festgelegter Verbrauchsgrenzwert erreicht ist.
- Installation weiterer Energiezähler möglich, um Verbrauchsmesswerte verschiedener Stromkreise zu erhalten.
- Im Lieferumfang ein Smarter Energiezähler mit 1 geschlossenen Stromwandler 80 A Imax.
![Smart Ecometer der Reihe CX3 with Netatmo.](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild2_cx3_474x474px_042024_0.png)
Smart Ecometer
Den Gesamtstromverbrauch des Hauses aus der Ferne überwachen.
- Messen des Gesamtstromverbrauchs 1-phasig, für das Gebäude und den Teilverbrauch in 5 spezifischen Bereichen wie
- Heizung
- Klimaanlage/Kühlung
- Warmwasserbereitung
- Steckdosen
- andere Verbrauchsarten
- Anzeige des Energieverbrauchs auf einer Tages-/ Wochen-/ Monats- oder Jahresübersicht.
- Erhalt einer Meldung, sobald ein vorher festgelegter Verbrauchsgrenzwert erreicht ist.
- Installation weiterer Energiezähler möglich, um Verbrauchsmesswerte verschiedener Stromkreise zu erhalten.
- Im Lieferumfang enthalten sind
- 1x Smarter Energiezähler
- 3x Stromwandler
![Smartes Lastabwurfrelais der Reihe CX3 with Netatmo.](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild5_cx3_474x474px_042024.png)
Smartes Lastabwurfrelais
Schrittweise, individuelle und automatische Abschaltung der verbrauchsintensivsten Geräte.
- Schrittweise, individuelle und automatische Abschaltung der verbrauchsintensivsten Geräte wie
- das Elektrofahrzeug
- die Ladesteckdose
- den Warmwasserbereiter
- die Heizung
- und andere
- Benachrichtigung über übermäßigem Verbrauch mit Hilfe der Messwerte der vernetzte Steckdosen , Kabelausgänge, vernetzten Schütze usw. über die App Home + Control.
- Erhalt einer Meldung, sobald ein vorher festgelegter Verbrauchsgrenzwert erreicht ist.
- Automatisches Wiedereinschalten dieser Geräte, sobald das Risiko eines übermäßigen Verbrauchs vorbei ist.
- Im Lieferumfang enthalten sind
- 1x Smartes Lastabwurfrelais
- 1x Stromwandler
Die App
![Auf dem Bild ist die App-Oberfläche von Home + Control zu sehen.](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild_cx3_720x332px_042024_0.png)
Home + Control - Eine App, um alles zu steuern
Mit dieser App können verschiedene Hausautomationssysteme wie „MyHOME“ und „with Netatmo“ sowie smarte Thermostate von Bticino und Netatmo gesteuert werden. So können beispielsweise die Steuerung und Verwaltung von Beleuchtung, Beschattung und Temperatur vorgenommen werden. Zudem können verschiedene Szenarien und Lichtstimmungen abgerufen werden, wie zum Beispiel beim Aufwachen, beim Verlassen des Hauses oder beim Fernsehen – und sogar eigene Szenarien erstellt werden. Darüber hinaus hilft die Energieverbrauchsanzeige, die Stromkosten im Überblick zu behalten.
Alle Produkte der Reihe CX³ with Netatmo
Empfohlene Downloads
Diese Themen könnten Sie auch interessieren