Smarte Verteilereinbaugeräte CX³ with Netatmo

Smarte Verteilereinbaugeräte CX³ with Netatmo

Produkte für die smarte Elektroverteilung

CX³ with Netatmo Smarte Elektroverteilung

Ein intelligentes Zuhause erstellen? Einfach mit Legrand!

Entdecken Sie eine neue Art das Zuhause zu vernetzen. Mit unseren neuen smarten Verteilereinbaugeräten und der Home + Control App haben Sie den Vorteil eines kompletten Systems zur Steuerung Ihrer Elektroinstallation, von Einfamilienhäusern bis hin zu Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, egal von welchem Standort.  Die neue CX³ with Netatmo Reihe wird direkt in die Elektroverteilung eingebaut. Dabei kann sie sowohl als Stand-alone Lösung genutzt, aber auch mit der Hausautomation Valena™ Life/Allure und LivingLight with Netatmo kombiniert werden.

SORTIMENT AN MODULAREN PRODUKTEN FÜR DIE SMARTE ELEKTROVERTEILUNG

EMDX³ Funk Gateway Modul

EMDX³ with Netatmo
Funk-Gateway Modul

CX³ Fernschalter

CX³ with Netatmo
Smarter Fernschalter 16A

CX³ Schütz

CX³ with Netatmo
Smartes Schütz 20A

Smarter Energiezähler

 

EMDX³ with Netatmo
Smarter Energiezähler 80A

CX³ Stand-alone Instalation
CX³ einfache Installation
CX³ Sprachsteuerung

STAND-ALONE UND KOMPATIBEL
 

Sie können eine Stand-alone-Installation von Ihrer Verteilung aus mittels der App Home + Control starten. Dabei verbindet sich das Funk-Gateway-Modul mit Ihrem Router per WLAN. Die Smart-Module können aber auch als Erweiterung zu einer bestehenden Schalterinstallation Valena™ Life/Allure und LivingLight with Netatmo hinzugefügt werden.

EINFACHE INSTALLATION
 

Der Einrichtungsprozess ist extrem einfach. Alle Smart-Module können auf jeder Standard DIN-Schiene in der Verteilung platziert und mit bestehenden Verteilereinbaugeräten „gemischt und angepasst“ werden.
 

ENTDECKEN SIE EINE NEUE ART IHR ZUHAUSE ZU VERNETZEN

Fernsteuerung aller elektrischen Geräte in Ihrem Zuhause, von der Beleuchtung über Haushaltsgeräte bis hin zu hohen elektrischen Verbrauchern, wie z. B. einem Wasserboiler oder Heizung.

works with Apple HomeKit Google Assistant Alexa


Funk-Gateway Modul

Eine Schnittstelle, die einfach zu verdrahten und zu installieren ist und sich nahtlos in die Elektroverteilung integriert

  • Dieses ist für jede neue Installation erforderlich und dient als Schnittstelle zwischen dem Router und den angeschlossenen vernetzten Produkten (2,4 GHz Funkverbindung). Es gibt zwei Möglichkeiten: Nutzung des Funk-Gateway Moduls in der Elektroverteilung oder ein Unterputz-Gateway aus den Schalterserien "with Netatmo".
  • Das Produkt entspricht dem Funk-Gateway, das im Starterpaket Valena™ Life/Allure "with Netatmo" enthalten ist (oder in weiteren Schalterserien wie z.B. LivingLight with Netatmo).
  • Kompatibel mit allen smarten "with Netatmo"  Produkten von Legrand.
  • Eine einzige Schnittstelle* (Funk-Gateway Modul oder Gateway im Starterpaket "with Netatmo") reicht aus, um das ganze Haus zu steuern.

*Zur Anbindung an ein Smartphone mittels Wi-Fi wird ein WLAN-Router mit Internetverbindung benötigt, welches in Funk-Reichweite zum Funk-Gateway Modul (WLAN-Netzwerk 2,4 GHz) platziert werden muss.


Smarter Fernschalter

Die Beleuchtung aus der Ferne steuern, ohne die Installationsart zu verändern

  • Steuern der Beleuchtung vor Ort oder aus der Ferne (z.B. Beleuchtung in einem Flur oder Treppenhaus).
  • Kombinieren von drahtgebundenen Tastern und/oder drahtlosen Funk-Wandsendern aus der Produktreihe "with Netatmo" von Legrand.
  • Max. Lasten:
    • 3840 W Glüh- und Halogenlampen
    • 650 W LED und Kompaktleuchtstofflampen
    • 3000 VA Ferromagnetische und elektronische Transformatoren für Lampen.
  • Beleuchtungen in Zeitpläne oder in personalisierte Szenarien integrieren.
  • Steuern der Beleuchtung per Sprachassistent.

works with Apple HomeKit Google Assistant Alexa

*Legrand patentierte Technik. Durch interne Schutzbeschaltung ist eine zusätzliche Absicherung bei Anschluss der Steuerleitung zwischen C1 und C2 nicht erforderlich.


Smartes Schütz

Den Betrieb von Geräten mit hohem Energieverbrauch aus der Ferne oder mittels Zeitplänen steuern

  • Steuerung hoher elektrischer Verbraucher vor Ort oder aus der Ferne, einschließlich elektrischer Warmwasserbereiter, Poolpumpe, Elektroheizung, Steckdose für Elektrofahrzeuge, usw.
  • Zur Steuerung von Elektrogeräten bis zu 4800 W oder Motoren bis zu 2400 VA.
  • Definieren von Zeitplänen oder personalisierten Schaltszenarien (anstelle einer Zeitschaltuhr) zum Ein- und Ausschalten der Geräte.
  • Überwachen des Energieverbrauchs des gesteuerten Stromkreises in der App Home + Control.
  • Auswahl zwischen Hoch-/Niedertarif Laststeuerung** im Automatikmodus oder herkömmliches ON/OFF-Schütz (per App Home + Control).
  • Steuern von elektrischen Geräten per Sprachassistent.

works with Apple HomeKit Google Assistant Alexa

*Legrand patentierte Technik. Durch interne Schutzbeschaltung ist eine zusätzliche Absicherung bei Anschluss der Steuerleitung zwischen C1 und C2 nicht erforderlich.

**Hoch-/Niedertarif Laststeuerung (spezifisch für Frankreich). Das Schütz wird über das vom Energieversorger gesendete Signal gesteuert, um die Last in entsprechenden Zeiträumen mit einem günstigeren Tarif zu versorgen.


Smarter Energiezähler

Den Stromverbrauch des Hauses aus der Ferne überwachen

  • Zur Messung des aktuellen Energieverbrauchs für den jeweils zugeordneten 1-phasigen Stromkreis.
  • Den Stromverbrauch Ihres Hauses im Überblick behalten: Gesamtmessung über weitere Energiezähler je Stromkreis
  • Anzeige des Energieverbrauchs auf einer Tages-/ Wochen-/ Monats- oder Jahresübersicht
  • Erhalt einer Meldung, sobald ein vorher festgelegter Verbrauchsgrenzwert erreicht ist.
  • Installation weiterer Energiezähler möglich, um Verbrauchsmesswerte verschiedener Stromkreise zu erhalten
  • Im Lieferumfang ein Smarter Energiezähler mit 1 geschlossenen Stromwandler 80 A Imax

Smarter Ecometer

Halten Sie Ihren Energieverbrauch unter Kontrolle

  • Messen des Gesamtstromverbrauchs für das Gebäude und den Teilverbrauch in 5 spezifischen Bereichen wie Heizung, Klimaanlage/Kühlung, Warmwasserbereitung, Steckdosen und andere Verbrauchsarten (z. B. Beleuchtung oder Steckdosen für Elektrofahrzeuge).
  • Überwachen Sie den Verbrauch von Gas, Warmwasser und Kaltwasser (in m³) über Impulszähler (angeschlossen an den Smart Ecometer).
  • Anzeige der Verbrauchshistorie (in kWh oder Euro): Tages-/Wochen-/Monats-/Jahressverbrauch in der Home + Control App oder offline auf dem Display des Gerätes.

Smarter Lastabwurfrelais

Überwachen Sie Ihren Stromverbrauch und vermeiden Sie Stromausfälle

  • Messung und Anzeige des aktuellen Energieverbrauchs für den jeweils zugeordneten 1-phasigen Stromkreis
  • Schrittweise, individuelle und automatische Abschaltung der verbrauchsintensivsten Geräte (Elektrofahrzeug, Ladesteckdose, Warmwasserbereiter, Heizung, usw.), über die vernetzten Steckdosen , Kabelausgänge oder vernetzten Schütze usw., wenn ein übermäßiger Verbrauch festgestellt wird, entsprechend den in der Legrand Home + Control App vordefinierten Prioritäten
  • Automatisches Wiedereinschalten dieser Geräte, sobald das Risiko eines übermäßigen Verbrauchs vorbei ist
  • Abfrage des gesamten Energieverbrauchs für den jeweils zugeordneten Stromkreis
  • Sendet eine Benachrichtigung, wenn zugehörige Geräte ausgeschaltet oder eingeschaltet werden.
  • Geliefert mit 1 geschlossenen Stromwandler Maximal 80 A

Home + Control App

Eine App, um alles zu steuern

Die App Home + Control ermöglicht über ein Smartphone und/oder mittels Sprachassistenten die Fernsteuerung der Beleuchtung, der Rollläden, der Heizung und Elektrogeräte. Sie bietet außerdem die Möglichkeit, personalisierte Szenarien zu erstellen, um den Betrieb von Geräten zu planen, den Verbrauch detailliert zu verfolgen und Benachrichtigungen auf dem Smartphone zu aktivieren.

Home + Control App Steuerung der Funktionen
Home +  Control App Verbräuche

loading...

Zugehörige Produkte

EMDX³ with Netatmo
Funk-Gateway Modul
(Best.-Nr. 412181)

CX³ with Netatmo
Smarter Fernschalter 16A
(Best.-Nr. 412170)

CX³ with Netatmo
Smartes Schütz 20A
(Best.-Nr. 412171)

Smarter Energiezähler

EMDX³ with Netatmo
Smarter Energieähler 80A
(Best.-Nr. 412015)