Fasclic+ die schnelle und einfache Installation

Fasclic+ die schnelle und einfache Installation

Gitterrinnen aus Drahtgeflecht mit automatischem Schnellkupplungssystem

Fasclic-robuste-lösung-schnelle-einfach-installation

Fasclic+ ist eine Gitterrinne aus Drahtgeflecht mit automatischem Schnellkupplungssystem.

Diese Lösung ist robust und wird Ihnen bei einer schnellen und einfachen Installation helfen.

Der Pluspunkt? Das Fasclic+ Angebot ist kompatibel mit dem bekannten Cablofil-Zubehör! Alle bisherigen Cablofil-Produkte und die Fasclic+ können innerhalb derselben Installation verwendet werden.

 

Was ist Fasclic+ ?

Fasclic-Übersicht-Produktreihe

Fasclic+ ist ein sehr umfangreiches Sortiment mit 4 Höhen und Breiten zwischen 50 und 600 mm.

Erhältlich in 4 Materialqualitäten, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

Dieses Angebot lässt sich leicht in verschiedenen Industrie- oder Dienstleistungsumgebungen installieren: Büro/Gewerbe, Rechenzentren, Industrie/Lebensmittel-Industrie oder anderen Infrastrukturen.

Einfache Installation ohne Kompromisse

Die Montage der Gitterrinnen mit nur wenigen Handgriffen erleichtert die Installation. Fasclic+ Gitterrinnen können ohne Werkzeug montiert werden. Das Kupplungssystem wurde so konzipiert, dass es ohne Einschränkungen bei beengten Platzverhältnissen installiert werden kann. Der Platzbedarf bei der Montage ist sehr gering, so dass es sich für jede Installationsumgebung eignet.

Fasclic-Einfache-Installation

Montage

Schritt 1

Fasclic-Montagelänge-Schritt-1

Positionieren Sie das Ende der Gitterrinne so, dass die Schnellverschlusskupplung jeweils auf den Draht positioniert ist und im nächsten Schritt eingeklickt werden kann.

Schritt 2

Fasclic-Montagelänge-Schritt-2

Montieren Sie eine Schnellverschlusskupplung (Seite und Boden) auf der einen Seite, dann die zweite Kupplung auf der zweiten Seite durch Herunterdrücken.

Schritt 3

Fasclic-Montagelänge-Schritt-3

Die Gitterrinnen sind durch die Schnellverschlusskupplungen nun fest miteinander verbunden.

Wandbefestigung

Fasclic-Wandbefestigung

Benötigter Abstand zur Wand: 13 mm Minimum

Deckenbefestigung

Fasclic-Deckenbefestigung

Benötigter Abstand zur Decke: 25 mm Minimum (Versatz zwischen den beiden Gitterrinnen)

IHRE VORTEILE BEI DER WAHL FASCLIC+

  1. Artikelnummer für das komplette Produkt (Gitterrinne und beschichtete Schnellverschlusskupplungen)
Fasclic-Vorteile

Seitenkupplung

Fasclic-Seitenkupplung

Die Verbindung ist speziell so konzipiert, dass es das Ausrichten der Gitterrinnen bei der Montage erleichtert. Die beiden Gitterrinnen werden einfach zusammengeklickt.

Bodenkupplung

Fasclic-Bodenkupplung

Die Verbindung garantiert eine extra Stabilität. Die benötigte Anzahl hängt von der Gitterrinnenbreite ab.

2. Schnelle Montage

Fasclic-schraubenlose-Montage

Schraubenlose Montage

3. Legrand Patentiert

Fasclic-Patientierte

Patentierte T-Schweißung zur Verhinderung scharfer Kanten.

4. Reduzierte Störungen

Fasclic-elektromagnetische

Exzellente Elektromagnetische Verträglichkeit, reduziert Störungen.

5. Hygienisches Design

Fasclic-Hygienisch-Design

Offene Struktur gewährleistet extrem geringe Schmutzansammlung und einen ungehinderten Flüssigkeitsablauf.

Fasclic+ ist kompatibel mit dem bekannten Cablofil Zubehör!

Die Längen der Fasclic+ Gitterrinnen sind kompatibel mit dem Cablofil-Zubehör. Alle bisherigen Cablofil-Produkte und die Fasclic+ können innerhalb derselben Installation verwendet werden.

Fasclic-Produktreihe

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

loading...

Produktübersicht