Cablofil Schwerlastgitterrinnen

Cablofil Schwerlastgitterrinnen

Cablofil Gitterrinnen aus Draht sind weltweit erhältlich und eine gute Alternative zu Kabelrinnen aus Blech. Mit Hilfe einiger Zubehörteile können Sie die richtige Lösung vor Ort installieren, z.B. in kleinen Räumen in Zwischendecken oder technischen Böden. Die Kabel lassen sich leicht anbringen und dank der feinen Maschenweite der Drähte leicht einführen/entnehmen. Darüber hinaus reduziert die offene Struktur das Staubrisiko und erleichtert die Reinigung.

Cablofil Draht-Kabelrinnen eignen sich für die folgenden Segmente:

  • (Lebensmittel-)Industrie
  • OEM
  • Rechenzentren
  • kommerzielle Gebäude wie Krankenhäuser und Büroflächen
Cablofil Draht Gitterrinnen

Nahrungsmittelindustrie

Legrand setzt mit dem Brand Cablofil weltweit Standards in der Lebensmittelindustrie. Cablofil hilft dabei, hohe und steigende Hygieneanforderungen zuverlässig abzusichern und bietet individuelle Lösungen für alle Bereiche.

Cablofil Lösungen für Hygieneanforderungen und Standards in der Nahrungsmittelindustrie
Cablofil Gitterrinnen Vorteile

Gitterrinne: Edelstahl

HACCP und Hygienemanagement
Bereits seit 1997 sind nach der Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV) alle Lebensmittelbetriebe verpflichtet, betriebseigene Kontrollen durchzuführen und durch angemessene Maßnahmen sicherzustellen, dass die Entstehung von gesundheitlichen Gefahren vermieden wird.

 

Ein speziell für die Bedürfnisse der Lebensmittelindustrie ausgelegtes Produktportfolio an verschiedenen Abmessungen und Edelstahlqualitäten für die Kabelverlegetechnik ermöglicht die lückenlose Vernetzung von der Hauptversorgung bis zur einzelnen Maschinenzuführung.
 

Merkmale:

  • Speziell entwickelt für die Nahrungsmittelindustrie
  • Komplettes System: Gitterrinnen, Zubehör und Halterungen
  • V2A (1.4301 / 304L) und V4A (1.4404 / 316L und 1.4571)
  • Den besonderen Anforderungen entsprechend werden alle Artikel aus Edelstahl gebeizt und passiviert oder trommelgestrahlt
  • Höhe 30, 54 und 105 mm
Cablofil Gitterrinnen aus Edelstahl für die Nahrungsmittelindustrie

Gitterrinne: Zink-Aluminium

Die Alternative zur Feuerverzinkung: umweltfreundlicher und korrosionsbeständiger bis zur Klasse 8.

Neben Gitterrinnen aus Zink-Aluminium (ZnAl) wird das Sortiment durch verschiedene Zubehörteile und Formstücke aus ähnlich beständigen Materialien wie Zink-Magnesium (ZnMg) und Zink-Nickel (ZnNi) ergänzt. 

Merkmale:

  • Komplettes System: Gitterrinnen, Zubehör und Halterungen
  • Korrosionsklasse 8 im Vergleich zur Standard-Tauchfeuerverzinkung Klasse 5
  • Zertifiziert für Funktionserhalt
  • Geringere Umweltbelastung im Vergleich zum herkömmlichen Tauchfeuerverzinken 
  • robuster als EZ+ oder andere organische Beschichtungen (geringere Gefahr von Kratzern während des Transports oder der Installation, hohe Korrosionsbeständigkeit bei der Verarbeitung) 
  • Höhe 30, 54 und 105 mm
Cablofil Gitterrinnen aus Zink Aluminium

Verbinder Faslock Auto

Merkmale: 

  • 2 Versionen:  
    • Faslock S für Breiten bis zu 200 mm 
    • Faslock XL für Breiten von 300 bis 600 mm 
  • Materialien: elektrolytisch verzinkt (EZ), tauchfeuerverzinkt (GC) und Edelstahl 316L 
  • So erstellen Sie auf einfache Weise einen Bogen mit dem richtigen Radius
  • Ohne Werkzeuge
  • Schutzhülle für Montagesicherheit
Cablofil Verbinder Faslock Auto Für Gitterrinnen


Plexo-Adapter-Kits für Gitterrinne

Abzweigdose und Adapter in den Dimensionen 80 x 80 mm und 105 x 105 mm 

  • Schnelle und einfache Montage
  • Kabel können schnell und einfach durch die Endkappen der Schachteln eingeführt werden
  • Gehäuse sind IP 55
Legrand Plexo Abzweigdosen und Adapter für Gitterrinnen
loading...

Cablofil Systemdarstellung Gitterrinne CF54

Produktübersicht

Cablofil Produktübersicht Gitterrinnen