Strom- und Datenverteilung an der Wand
Legrand glaubt an Arbeitsplätze, die effizient und nachhaltig gebaut werden und gleichzeitig stilvoll und mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Aus diesem Grund müssen Kanalsysteme schnell und einfach zu installieren, sicher und langlebig sein. Heute verfügt Legrand über alle elektrotechnischen Komponenten (Wandkanäle, Schaltermaterial, Einbaurahmen/Installationsdosen) und stimmt sie perfekt aufeinander ab.
Wählen Sie einfach Ihren bevorzugten Materialtyp!
DLP Kompakt - Brüstungskanalsystem
Legrand, der Erfinder des 45 mm modularen Schaltermaterialkonzeptes, definiert den Standard bei Kunststoff-Wandkanälen neu. Mit dem DLP Compact entfällt die Verwendung von Einbaudosen. Die Gerätemontage erfolgt einfach und schnell mit Direktmontage der Mosaic™-Funktionen im Unterteil mittels Click-Technik. Mit Hilfe der Soluclips wird das Schaltermaterial sauber abgedeckt, da es mit dem Deckel überlappt.
DLP Kompakt umfasst Kanal und Deckel in einem
Versionen:
- 1 Fach: 50 x 80 mm, 50 x 105 mm
- 2 Fach: 50 x 130 mm, 50 x 145 mm, 50 x 180 mm

GWO Stahl - Brüstungskanäle
Legrand bietet zwei Arten von Wandkanälen aus Stahlblech an: GWO 6 und GWO Snap-on. Das Kanalsystem GWO 6 hat eine Deckelöffnung von 80 mm und verwendet Montagedosen, Adapter und Abdeckrahmen für den Einbau von Schaltermaterial. Der GWO-Snap on-Brüstungskanal hat eine 45-mm-Deckelöffnung, in die die Stromversorgungs- und Datenanschlüsse direkt eingeklickt werden können.
GWO Snap on - Brüstungskanal
Schnell, elegant, langlebig und kostensparend
Mit dem GWO Snap-on-Wandkanalsystem können Sie Arbeitsplätze schneller, stilvoller und nachhaltiger als je zuvor mit Strom- und Datenverbindungen versorgen.
Vorteile:
- Kompakter Wandkanal mit mehr Kabelkapazität im Vergleich zum GWO-6
- Minimum der benötigten Teile
- Schnelle Montage, da das Programm Mosaic direkt eingeklickt werden kann
- Umfangreiches Standardpaket an Funktionen verfügbar, einschließlich RJ45, Switches, VGA, HDMI und USB
- Perfektes Ergebnis, da alle Teile perfekt aufeinander abgestimmt sind
- Komplettes Paket mit Installationsgeräten zur schnellen Montage, Trennwänden und Zubehör
- Automatisch integriertes Erdungssystem
Merkmale:
- Ausführung:
- 85 x 50 (symmetrisch)
- 100 x 50 (symmetrisch)
- 130A x 50 (asymmetrisch)
- Farbe: weiß (RAL 9003)
- Länge: 2000 mm

GWO 6 - Brüstungskanalsystem
Der GWO 6 Brüstungskanal bietet eine große Auswahl an Größen, Längen und Farben und die Möglichkeit, sowohl traditionelle als auch Mosaic-Verdrahtungsgeräte zu verwenden. Genau wie das kompakte GWO Schnappsystem verfügt das GWO 6 System über ein automatisch integriertes Erdungssystem für alle Stahlteile. Der erste Erdungspunkt kann fast überall angebracht werden - im Kanal und auf der Kupplung. Eine Schutzfolie auf der Ober- und Unterseite des Kanals bietet zusätzlichen Schutz während der Bauarbeiten.
Merkmale:
- Wandkanal verfügbar in:
- 110 x 63 (symmetrisch)
- 130 x 63 (symmetrisch)
- 170 x 63 (symmetrisch)
- 170A x 63 (asymmetrisch)
- Farbe: weiß (RAL9010)
- Sonderfarben schnell verfügbar
- Länge: 2000 mm und 3000 mm