![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NA-NRS-WW-L.jpg)
Abri pour module extérieur de Station Météo Intelligente et connectée Netatmo
-
NETATMO
Abri pour module extérieur de Station Météo Intelligente et connectée Netatmo
Best.-Nr. NRS-WW
EAN.
3700730504768
Accessoire pour station Météo Intelligente
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Height | 126 mm |
Breite | 86 mm |
Tiefe | 120 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -40-65 °C |
Storage temperature | -40-65 °C |