Creo™

Creo™

Dezentes Design in bewährter Form

PRO 21™ IM EINSATZ FÜR SICHERHEIT UND EFFIZIENZ

Der Pro 21™ Einsatz von der Firma Legrand entwickelt für alle Kategorien von Gebäuden, lässt sich der Einsatz sowohl im Wohn- als auch im Bürogebäuden verbauen. Dank seiner Robustheit und Flexibilität passt er sich jeder Installationssituation ohne Kompromisse an und macht Ihre Arbeit schneller, sicherer und sorgenfreier. Pro 21™ ist das Ergebnis von einem jahrzehntelangem Legrand „Know How“ in der Entwicklung sowie Fertigung von Schalterprogrammen und vereinigt Ergonomie und Funktionalität. Sein innovativer allseitiger Berührungsschutz bietet rundum optimale Sicherheit, weil zwischen Tragring und Spreizkrallen keine leitende Verbindung besteht. Innovativ sind auch die großen, trichterförmigen Drahteinführungen, die ein schnelles und effektives installieren ermöglichen.

Auf die Pro 21™ Schalterplattform können die zwei berühmtesten Legrand Schalterdesigns Creo™ und Galea™ Life montiert werden. Diese bewährten Schalterdesigns sind dezent, aber dennoch unverwechselbar. Deshalb sind sie die richtige Wahl für alle, die Wert auf zeitlose Optik, Qualität und flexible Montage legen. So werden ausgezeichnete Produkteigenschaften mit hohem Qualitätsanspruch und kontinuierlichen Produktneuerungen kombiniert. 

Auch im Bereich elektronische Funktionen hat Pro 21™ zahlreiche Funktionen zu bieten, wie der 180 Grad 2-Leiter Hochleistungsbewegungsmelder mit Super Cap Technologie: Hiermit wird ein Flackern bei der Verwendung von energiesparenden Leuchtmitteln verhindert. Der SuperCap ist eine neuartige innovative Lasttechnologie, der eine galvanische Trennung der Leitung durch ein Relais bewerkstelligt und dadurch Kriechströme verhindert. Damit kann jedes Leuchtmittel ohne Flackern und Flimmern geschaltet werden.

Hausautomation spielt eine immer wichtigere Rolle in der Elektroinstallation, weil immer mehr Menschen die eigenen vier Wände noch energieeffizienter und komfortabler gestalten wollen. Auch im Bereich Hausautomation und intelligentes Wohnen hat die Pro 21-Plattform einiges vorzuweisen: Durch das drahtgebundene Hausautomatisierungssystem MyHome kann eine Technologie der neuesten Generation eingebunden werden. Damit erhöhen Sie nicht nur die Wohnqualität und den Lebensstandard, sondern auch die Energieeffizienz Ihres Eigenheims und steigern darüber hinaus den Wert Ihrer Immobilie. Was vor Jahren ein unerschwinglicher Luxus war, ist dank Pro 21™ mit MyHome zum Greifen nahe.


Creo™ Design und Ausführungen

Creo Ultraweiß
Creo Mandelweiß

Creo™ definiert seit vielen Jahren den bewährten und traditionellen Standard im Wohnbereich. Dezent und zeitlos, aber dennoch ein unverwechselbares Design, kombiniert mit dem hochwertigen und flexiblen Pro 21™ Schalter- und Steckdoseneinsatz machen dieses Programm zu einem beliebten und preiswerten Standardschalter und ist die richtige Wahl für alle, die bei ihrer Elektroinstallation Wert auf Qualität und funktionelle sowie klassische Gestaltung legen. Creo™ ist in den traditionellen Farben Ultraweiß und Mandelweiß erhältlich. 

DESIGN: Zeitloser und klassischer Standardschalter, klarer und traditioneller unverwechselbarer Stil 
ALLROUNDER: Jahrelange Beliebtheit bei Kunden, flexible Montage, traditionelles Installationsprinzip, bewährte Technik
AUSSTATTUNG: Standardfunktionen wie Dimmer und Rollladensteuerung, kompatibel mit MyHOME, 180° 2- und 3-Draht-Bewegungsmelder