Legrand Professional

Wireless Charging Einbaugerät

Überblick

Wireless Charging Einbaugerät

Wireless Charging Einbaugerät

  • Wireless Charging Aufladestation wird direkt in eine Montageplatte eingebaut
  • Anwendung: Arbeitsplatte, Möbelstücke, Regale, etc. integriert
  • Wireless Charging mit maximalem Ladestrom von 1000 mA. Steckanschluss:
  • Spannungsversorgung 230 V~ 50–60Hz über mitgeliefertes Netzgerät
  • Stoßfestigkeitsgrad IK 08, Schutzart IP 44/43
  • Befestigung über Gegenmutter an der Montageplatte
  • WPC QI Standard für größtmögliche Kompatibilität mit dem aufzuladenden Gerät, EN 62479 – ICNIRP
  • Geliefert mit 1x USB-Type A /Mini-USB Kabeln 3 m, 2 x Kabelbinder, 2 x Kabelhalterung, 1x Netzgerät.
  • Montage-Hinweis: für Bohrungsdurchmesser ø 80 mm sowie Plattendicke 22–50 mm

Bestellnummern:

Best.Nr.077580: 1 Wireless Charging Kabel 3 m, Schwarz/Aluminium