Legrand Professional

Wireless Charging Aufladestation

Überblick

Wireless Charging Aufladestation

Wireless Charging Aufladestation

  • Aufladestation für den Einbau in eine handelsübliche Installationsdose (min. Tiefe: 40 mm) geeignet
  • Anwendung: Büros, Haushalt, Küchen
  • Wireless Charging Aufladestation mit maximalem Ladestrom von 1000 mA und integrierter Smartphone-Halterung
  • USB-Anschluss Typ A zum Laden von Smartphones und Tablets 2400 mA
  • Stoßfestigkeitsgrad IK 04, Schutzart IP 40
  • Schraubklemmenanschluss, geeignet für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung
  • Für horizontale Mehrfachinstallation geeignet
  • Spannungsversorgung 230 V~ 50 –60 Hz
  • WPC QI Standard für größtmögliche Kompatibilität mit dem aufzuladenden Gerät, EN 62479 – ICNIRP
  • geliefert mit Einsatz und Abdeckung

Bestellnummern:

Best.Nr.753114: Valena Life, 1 Wireless Charging, 1 USB Type A, Schwarz/Aluminium

Best.Nr.755114: Valena Allure, 1 Wireless Charging, 1 USB Type A, Schwarz/Aluminium

Best.Nr.LN4285CW2: Living Light, 1 Wireless Charging, 1 USB Type A, Zur Verwendung mit Tragring LN4702MG (nicht im Lieferumfang enthalten), Schwarz/Aluminium

Best.Nr.H4285CW2: Axolute Wireless, 1 Wireless Charging, 1 USB Type A, Zur Verwendung mit Tragring H4702G (nicht im Lieferumfang enthalten), Schwarz/Aluminium