Legrand Professional

Versorgungstower mit WLAN Repeater und WIFI-Hotspot

Überblick

Versorgungstower mit WLAN Repeater und WIFI-Hotspot

Versorgungstower mit WLAN Repeater und WIFI-Hotspot

  • WLAN Repeater, WIFI-Hotspot
  • Schalter EIN/AUS mit LED-Beleuchtung
  • Drehbar, für mehr Flexibilität
  • Überspannungsschutz mit LED-Anzeige
  • Eine abgesetzte Steckdose (für breite Netzteile)
  • 2 USB-Steckplätze
  • 1 Mini-USB-Steckplatz 2400mA
  • 2 RJ45 IN/OUT Steckplätze
  • 10/100 Mbps Ethernet Switch
  • WIFI 2.4 GHz – IEE 802.11 b/g/n

Bestellnummern:

Best.Nr.694625: 4 Steckdosen, 2 m Kabel, Aluminium,Schwarz