Legrand Professional

MSC Wireless Charging Modul IK 08 und IP 66

Überblick

MSC Wireless Charging Modul IK 08 und IP 66

MSC Wireless Charging Modul IK 08 und IP 66

  • Stoßfeste IK 08 mit IP 66 Wireless Charging Ladestation
  • Aufladestation für den Einbau in einehandelsübliche Installationsdose (min. Tiefe: 40 mm) geeignet
  • Anwendung: Büros, Öffentlicher Bereich, Haushalt, Wartebereich Flughafen
  • Stoßfestigkeitsgrad IK 08, Schutzart IP 66
  • mit integrierter Wireless Charging Smartphone-Halterung
  • Wireless Charging mit maximalem Ladestrom von 1000 mA
  • für horizontale 1-fach Installation geeignet
  • Schraubklemmenanschluss, geeignet für Schraubbefestigung
  • Spannungsversorgung 230 V~ 50–60 Hz
  • WPC QI Standard für größtmögliche Kompatibilität mit dem aufzuladenden Gerät, EN 62479 – ICNIRP
  • geliefert mit Einsatz und Abdeckung
  • Temperatur +0 bis 45° C

Bestellnummern:

Best.Nr.077599:Wireless Charging für Unterputz-Dose, Aluminium