Legrand Professional

Flacher Standard-Tischverteiler

Standard-Tischverteiler

Überblick

Flacher Standard-Tischverteiler

Flacher Standard-Tischverteiler 

  • Bauhöhe 40 mm
  • Befestigungsmöglichkeit für Wand-/Tischmontage
  • Eine abgesetzte Steckdose (für breite Netzteile)

Bestellnummern: 

Best.Nr.695001: 3 Steckdosen, 1,5 m Kabel, Weiß

Best.Nr.695010: 3 Steckdosen, 1,5 m Kabel, Schwarz

Best.Nr.695002: 3 Steckdosen, 3 m Kabel, Weiß

Best.Nr.695015: 3 Steckdosen, 3 m Kabel, Schwarz

Best.Nr.695003: 3 Steckdosen, 5 m Kabel, Weiß

Best.Nr.695004: 3 Steckdosen, ohne Kabel, Weiß

Best.Nr.695006: 4 Steckdosen, 1,5 m Kabel, Weiß

Best.Nr.695011: 5 Steckdosen, 1,5 m Kabel, Weiß

Best.Nr.695012: 5 Steckdosen, 3 m Kabel, Weiß

Best.Nr.695013: 5 Steckdosen, 5 m Kabel, Weiß

Best.Nr.695014: 5 Steckdosen, ohne Kabel, Weiß

Best.Nr.695016: 6 Steckdosen, 1,5 m Kabel, Weiß