Legrand Professional

Überspannungsschutzgeräte SPD Typ 2

Überblick

Überspannungsschutzgeräte SPD Typ 2

Nach IEC/EN 61643-11, Typ 2 / Class II,
Nennspannung 230/400 V AC, Frequenz 50/60 Hz,
empfohlen für Unterverteiler

Überspannungsableiter Typ 2
Mit Plug-in Schutzmodul und Statusanzeige:

  • Grün: SPD betriebsbereit
  • Orange: Plug-in Schutzmodul austauschen

Netzform: TT, TN-C, TN-S

Typ 2 - Imax 40 kA/Pol
Empfohlen für große elektrische Installationen
Up: 1,7 kV - In: 20 kA/Pol - Uc: 320 V~
Max. Vorsicherung ≤ 63 A gG

Typ 2 - Imax 40 kA/Pol - 440 V (IT)
Empfohlen für große Gebäude
Up: 2,1 kV - In: 20 kA/ Pol - Uc: 440 V~
Max. Vorsicherung ≤ 63 A gG

Typ 2 - Imax 20 kA/Pol
Empfohlen für kleine Gebäude,
Einbau in der Nähe der zu schützenden Geräte.
Up: 1,2 kV - In: 5 kA/Pol - Uc: 320 V~
Max. Vorsicherung ≤ 40A gG

Ersatz Plug-in Schutzmodule