Legrand Professional

Überspannungsschutzgeräte SPD Typ 2+3 mit integrierter Vorsicherung

Überblick

Überspannungsschutzgeräte SPD Typ 2+3 mit integrierter Vorsicherung

Nach IEC/EN 61643-11, Typ 2+3 / Class II+III,
Nennspannung 230/400 V AC, Frequenz 50/60 Hz,
empfohlen für Unterverteiler

Überspannungsableiter Typ 2+3 mit integrierter Vorsicherung
Mit Plug-in Schutzmodul und Statusanzeige:

  • Grün: SPD betriebsbereit
  • Orange: Plug-in Schutzmodul austauschen

Netzform: TT, TN-S

Typ 2+3 – Imax 12 kA/Pol
Einbau in der Nähe der zu schützenden Geräte
Uc: 275 V~, Nennlaststrom IL≤ 63A
Typ 2= Up: 1,2 kV – In 10 kA/Pol
Typ 3= Uoc: 20 kA (kombinierte Wellenform
1,2/50 µs – 8/20 µs)
Neutralleiteranschluss links

Ersatz Plug-in Schutzmodule