Legrand Professional

Überspannungsschutzgeräte SPD Typ 1+2

Überblick

Überspannungsschutzgeräte SPD Typ 1+2

Nach IEC/EN 61643-11, Typ 1+2 / Class I+II,
Nennspannung 230/400 V AC, Frequenz 50/60 Hz,
empfohlen für Hauptverteiler

Kombiableiter Typ 1+2 für den Einbau in Hauptverteiler
Mit Plug-in Schutzmodul und Statusanzeige:

  • Grün: SPD betriebsbereit
  • Orange: Plug-in Schutzmodul austauschen

Netzform: TT, TN-C, TN-S

Typ 1+2 - Iimp 12,5 kA/Pol
Schutz für Einrichtungen und Gebäude mit äußerem
Blitzschutz
Up: 1,5 kV - Imax: 60 kA/Pol - Uc: 320 V~
Max. Vorsicherung ≤ 125 A gG

Typ 1+2 - Iimp 8 kA/Pol
Für kleine Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
Up: 1,3 kV - Imax: 50 kA/Pol - Uc: 320 V~
Max. Vorsicherung ≤ 80 A gG

Typ 1+2 - Iimp 25 kA/Pol
Für große Gebäude mit äußerem Blitschutz und
Gebäude mit hohem Risikolevel nach IEC/EN 62305.
SPD auf Funkenstreckenbasis
Mit Plug-in Schutzmodul und Statusanzeige:

  • Grün: SPD betriebsbereit
  • Orange: Plug-in Schutzmodul austauschen

Up: 1,5 kV - Uc: 350 V~
Netzform: TT, TN-C, TN-S
Max. Vorsicherung ≤ 125 A gG

Typ 1+2 - Iimp 35 kA/Pol - 440 V (IT)
SPD auf Funkenstreckenbasis
Up: 2,5 kV - Uc: 440 V~
Netzform: TT, TN-C, TN-S, IT
Max. Vorsicherung ≤ 125 A gG

Ersatz Plug-in Schutzmodule