Legrand Professional

Überspannungsschutzgeräte SPD für Kommunikationsverbindungen

Überblick

Überspannungsschutzgeräte SPD für Kommunikationsverbindungen

Überspannungsableiter für Telefon und X-DSL
Überspannungsschutz für Geräte, wie z.B. Telefon,
Fax, Router, … X-DSL kompatibel.
Ende der Gerätelebensdauer:
Ausfall der Kommunikationsverbindung
nach IEC/EN 61643-21

Überspannungsableiter für Telefon/ADSL - RJ45 oder Schraubklemmen
Typ D1 und C2 für Installationen mit/ohne äußeren
Blitzschutz
Anschluss: RJ45 (RJ11 kompatibel) und
Schraubklemmen. Montage auf Hutprofilschiene.

Überspannungsableiter für Telefon/ADSL -Schraubklemmen
Typ C2 für Installationen ohne äußeren Blitzschutz
Anschluss: Schraubklemmen. Montage auf
Hutprofilschiene optional mit Metallbügel-Adapter
Best.-Nr. 036469.
Abmessung: 63 x 27 x 31 mm