Hausautomation MyHome

Hausautomation MyHome

Technologie, die Sinn macht

Das BUS-System von MyHome steht für nützliche und vielseitige Lösungen zur Steuerung aller elektrischen Geräte für ein komfortableres, sicheres und umweltfreundlicheres Zuhause. Beleuchtung, Rollläden, Heizung, Soundsystem, Energiemanagement... was auch immer Ihr Projekt ist, es gibt eine Hausautomationslösung, die Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget entspricht. Die BUS-Verkabelung bringt Ihnen Freiheit und Flexibilität bei der Realisierung Ihrer Wünsche.


 

Intelligente Haussteuerung

Die MyHOME BUS-Hausautomation umfasst bewährte Kommunikations- und Steuerfunktionen für die zentrale Verwaltung und intelligente Steuerung von elektrischen Geräten. Diese Steuerung kann über 2 Arten erfolgen:

  •  über den 7''-Touchscreen des HOMETOUCH Vorort
  •  über die App MyHOME_Up - auch von unterwegs.

Das Herzstück dieses intelligenten Systems ist der MyHOME-Server: Er stellt die Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten der Installation her.


 

Der 7''- HOMETOUCH

Mit dem 7'' Farb-Touchscreen des HOMETOUCH können von einem einzigen Punkt aus Licht, Rollläden, Temperatur, das NUVO-Soundsystem oder externe Kameras gesteuert und verwaltet werden. Er ermöglicht auch die Erstellung von Szenarien und enthält die volle Funktionalität einer Video-Innenstelle eines Sprechanlagensystems.


 

Einfache Installation per App

Die App MyHOME_Up ermöglicht es, alle elektrischen Geräte im Haus miteinander zu verbinden und das Hausautomationssystem schnell in Betrieb zu nehmen. Es besteht kein Bedarf mehr an PC-Software! Am Ende der Inbetriebnahme steht die App automatisch für den Kunden bereit: Er kann die Installation jederzeit (von zu Hause oder aus der Ferne) verwalten, maßgeschneiderte Szenarien erstellen und ein Benachrichtigungs- oder E-Mail-System einrichten, um Informationen zu erhalten. Die App ist kostenlos im App-Store und auf Google Play verfügbar und kann auf Smartphones und Tablets gleichermaßen verwendet werden.


 

Vorteile für alle

Mit der smarten MyHOME_Up-Steuerung macht die Hausautomation einen entscheidenden Schritt nach vorne und bringt echte Vorteile für alle. Für Fachleute ermöglicht sie eine schnelle und einfache Installation: In nur 3 Schritten wird die Inbetriebnahme des Systems durchgeführt. Für die Kunden bietet sie eine anwenderfreundliche Steuerung und Verwaltung sowie umfassende Funktionalität mit hohem Mehrwert.


 

loading...

 

MyHome Fachpartnerübersicht

Eine qualitätsvolle Installation ist die Basis jeder Haustechnik. Ob es sich dabei um eine Standardinstallation handelt oder um eine erweiterte Hausautomationslösung: Sie wollen einfach sorgenfrei und verlässlich auf sämtliche installierte Funktionen zugreifen können, und das jederzeit ohne Störungen.

Zertifizierte Betriebe mit entsprechender Ausbildung stehen dabei für Innovation, Kompetenz und Zuverlässigkeit, die nicht nur für die Installation selbst, sondern auch für die Betreuung vor/nach der Inbetriebnahme Gültigkeit hat. Für bestimmte Systeme wie die Hausautomationslösung MyHome von Bticino sind umfangreiche Schulungsprogramme notwendig, die unsere zertifizierten "MyHome Kompetenzpartner" zu qualitätsvollen Ansprechpartnern für Sie in Sachen Hausautomation machen.


Sehen Sie sich die Produkteigenschaften in unserem Online-Katalog an:

  • 2016/5/20160530_145274_2.jpg

  • 2018/11/20181129_241825_1.jpg

  • 2018/11/20181129_231492_1.jpg

  • 2018/11/20181129_231513_1.jpg

  • 2018/11/20181129_241849_1.jpg

  • 2018/11/20181129_241852_1.jpg

  • 2018/11/20181129_232369_1.jpg

  • 2018/11/20181129_232387_1.jpg

  • 2012/10/20121011_52253_1.jpg

  • 2016/3/20160307_140306_1.jpg

  • 2012/11/20121119_75064_3.jpg

  • 2012/11/20121119_75067_3.jpg

  • 2012/11/20121119_75070_3.jpg

  • 2015/3/20150317_93352_1.jpg

  • 2012/11/20121119_77536_4.jpg

  • 2018/4/20180411_190736_2.jpg

  • 2018/4/20180411_190733_2.jpg

  • 2020/6/20200602_254233_1.jpg

  • 2012/11/20121120_77737_4.jpg

  • 2012/11/20121119_75175_3.jpg