Hausstationen

Hausstationen

Mit ihrem schlichten und eleganten Design passen unsere Hausstationen perfekt in jede Wohnung. Sie sind in Audio- oder Videoausführung, mit Handhörer oder mit Freisprecheinrichtung, mit Drucktasten oder Touchscreen erhältlich. Eine Lösung für jedes Projekt!


Classe 100X

Die Standardversion ist jetzt vernetzt! Ein komplettes Sortiment an Audio- und Video-Innenstellen in modernem und elegantem Design, die allen Installations- anforderungen gerecht werden.

Diese Innenstelle passt sich Ihrem smarten Lebensbereich an. Sie ist extrem vielseitig dank umfassendem Zubehör für Aufputz- oder Tischinstallation und ihrer Vernetztheit. Ob Zuhause oder von unterwegs: Sie kann viele zusätzliche Funktionen für Sie übernehmen wie z. B. das Öffnen der Tür, Aktivieren der Kameras oder Gespräche von Besuchern, die am Eingang stehen, entgegennehmen.

Funktionsvielfalt mit der App "DOOR ENTRY Classe 100X"

"DOOR ENTRY Classe 100X", so heißt die App für Ihr Smartphone, mit der Sie die Video-Sprechanlage bedienen - vor Ort oder von unterwegs. Die Konfiguration der App ist denkbar einfach. Dank der Bticino Cloud ist die Verbindung komplett automatisiert und arbeitet mit einem Höchstmaß an Sicherheit.

loading...

Classe 300 X13E

Die vernetzte Video-Innenstelle der Spitzenklasse. Die Classe 300X kommuniziert in Echtzeit mit Ihrem Smartphone: Sie können jederzeit und überall auf alle Funktionen Ihrer Videosprechanlage, wie z.B. das Videobild, Gegensprechen und Türöffnen zugreifen.

CLASSE 300 ist in zwei Ausführungen erhältlich – Light und Dark. Es gibt sie als Wand- und Tischversion mit einem 7” Touchscreen (17,78 cm) in brilliantem Design und hervorragender Bildqualität.

Sie verlangt keine eigenen Installationsvorgaben: Nutzen Sie die bewährte, einfache 2-Draht-Technik und alles bleibt so, wie es sein sollte.

APP „DOOR ENTRY CLASSE300X“

„DOOR ENTRY CLASSE300X“ so heißt die App für Ihr Smartphone, mit der Sie die Video-Sprechanlage bedienen – vor Ort oder unterwegs. Öffnen Sie mit einem Fingerdruck die Tor-Einfahrt, aktivieren Sie die Kameras und stellen Sie die Beleuchtung im Garten an.

Die Konfiguration der App ist denkbar einfach. Dank der Bticino Cloud ist die Verbindung komplett automatisiert und arbeitet mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Nach dem Installieren der App verbinden Sie Ihr Smartphone mit der CLASSE 300 X13E. Folgen Sie einfach der geführten Anleitung aus drei simplen Schritten.

loading...

Hometouch

Der Hometouch ist in den Ausführungen Schwarz und Weiß und als Sprechanlagen-Set erhältlich. Er besitzt einen 7“ Bildschirm (17,8 cm) mit kapazitiver Touch-Oberfläche und ist sowohl Steuerzentrale für Ihre MyHOME-Hausautomation als auch Video-Hausstation mit integrierter Smartphone-Anbindung.

Mittels kostenloser App „Door Entry for Hometouch“ (erhältlich für iOS und Android im jeweiligen Online-Store) bekommen Sie auch die komplette Funktionalität einer Sprechanlage auf Ihr Smartphone. Die Funktionen - egal ob Hausautomation oder Video-Sprechanlage - können direkt mit der Smartphone-Anbindung - auch von unterwegs - gesteuert und verwaltet werden.

loading...

Weitere Informationen