Universal-Tragekonstruktionen

Universal-Tragekonstruktionen

Für jede Situation die richtige Lösung

Legrand verfügt über eine breite Palette von Tragekonstruktionen für Gitterrinnen, Kabelrinnen und Kabelleitern. Es sind mehrere Systeme erhältlich: Aufhängungen mit Gewindestangen, Wandhalterungen, Hängevorrichtungen, Profilen und Strebenschienen. Diese Systeme sind in verschiedenen Materialien und Ausführungen für optimale Leistung in einer Vielzahl von Umgebungen erhältlich.


Aufhängungen mit Gewindestangen

Folgende Ausführungen sind erhältlich:

  • Offener Aufhängebügel 600 N (oder offener C-Bügel): Sendzimir-verzinkt, weiß RAL 9010 und tauchfeuerverzinkt 
  • Einschiebebügel 750 N: sendzimirverzinkt 
  • Aufhängebügel 1500 N: sendzimir verzinkt und weiß RAL 9010 
  • Klaue 2500 N: sendzimir verzinkt und weiß RAL 9010 
  • Trapezaufhängung P41S/R41S: sendzimir- und tauchfeuerverzinkt
Gewindestangen

Ausleger

Die Ausleger können direkt an der Wand oder an Profilen angebracht werden. 

Folgende Ausführungen sind erhältlich: 

  • Wandaufhängebügel 500 N (sendzimirverzinkt) 
  • Leichte Ausleger 800-1500 N (sendzimir- und tauchfeuerverzinkt, Edelstahl 316L) 
  • Mittelausleger 1500 N (sendzimirverzinkt) 
  • Schwere Ausleger 3000 N (tauchfeuerverzinkt) 
  • Extra schwere Ausleger 6000 N (tauchfeuerverzinkt) 
Wandausleger

Ausleger für die Nahrungsmittelindustrie


Hängestiele

Folgende Ausführungen sind erhältlich:

  • P21S light: tauchfeuerverzinkt 
  • U50 mittel: sendzimirverzinkt 
  • U55 mittel: tauchfeuerverzinkt 
  • U60 schwer: tauchfeuerverzinkt 
  • I-80 extra schwer: tauchfeuerverzinkt

Die Ausleger können auf beiden Seiten der Hängestiele befestigt werden.

Hängestiele

Profile

Folgende Ausführungen sind erhältlich: 

  • R21 leicht (Profil 41 x 21)  
  • R41 mittel (Profil 41 x 41)  
  • U60 schweres Profil: tauchfeuerverzinkt 
  • I80 extra schweres Profil: tauchfeuerverzinkt

Die Kopfplatten können an der Decke befestigt werden (auch bei schrägen Decken). Die Profile können leichte, mittlere und schwere Konsolen aufnehmen. Die Enden der Pendel und Profile können mit gelben Kunststoffendkappen geschützt werden, sodass die Sicherheit gewährleistet ist.

Swiftrack

Angebot an Profilen:

  • 5 Profile: R21S/  R41S/ R41D/ R41DP/ A8
  • 4 Dimensionen :  
    • Breite 44 mm x Höhe 22 mm
    • Breite 41 mm x Höhe 21 mm 
    • Breite 41 mm x Höhe 41 mm 
    • Breite 41 mm x Höhe 82 mm 
  • 2 Längen: 3 und 6 Meter 
  • 4 Dicken: 1,5 mm, 1,75 mm,  2 mm und 2,5 mm 
  • Materialqualitäten:  
    • Tauchfeuerverzinkt 
    • Verzinkt Sendzimir 
    • Rostfreier Stahl 304L 
    • Rostfreier Stahl 316L 
6 types Rail strut

Vorteile:

  • Kompatibel mit:  
    • Kabelrinnen P31+ Cablofil Gitterrinne
    • Swifts und GLO-4 Kabelleitern 
    • Zubehör für Swiftrack-Montage 
    • Leichte bis schwere Ausleger wie CB- und CRP-Versionen 
  • Kann als Hängeleuchte, Trapezabhängung oder direkte Wandmontage verwendet werden 
  • Entspricht den Normen IEC 61537, IMQ, BS 


Sehen Sie sich die Produkteigenschaften in unserem Online-Katalog an:

  • 2017/4/20170403_159615_2.jpg

  • 2015/10/20151001_97858_2.jpg

  • 2015/10/20151001_97858_2.jpg

  • 2015/10/20151001_97858_2.jpg

  • 2015/10/20151001_97858_2.jpg

  • 2015/10/20151001_97858_2.jpg

  • 2015/10/20151001_97858_2.jpg

  • 2015/11/20151130_125034_2.jpg

  • 2015/11/20151130_125034_2.jpg

  • 2015/11/20151130_125034_2.jpg

  • 2015/11/20151130_125034_2.jpg

  • 2015/11/20151130_125034_2.jpg

  • 2015/11/20151130_125034_2.jpg

  • 2010/11/20101116_25177_1.gif

  • 2010/11/20101116_25192_1.gif

  • 2010/11/20101116_25252_1.gif

  • 2010/11/20101116_25297_1.gif

  • 2010/11/20101116_25297_1.gif

  • 2010/11/20101116_25297_1.gif

  • 2010/11/20101116_25300_1.gif