Workshop:
Das Schalterprogramm Valena Life/Allure with NETATMO - Mit Funktechnologie, App & Sprachsteuerung
Dieses Seminar führt Sie in das neue Schalterprogramm ein. Es zeigt die Markttrends auf und erklärt die grundsätzliche Funktionsweise des Systems.
Die Vorteile:
Die Installation folgt den Regeln einer Standardinstallation. Die Kommunikation zwischen Aktoren und Sensoren funktioniert mit der ZigBee-Funkfrequenz 2.4 GHz
gewohntes Schalten von Licht und Rollläden über Schalter, auch ohne Internetverbindung
Komfortableres Schalten von z. B. Rollläden und Licht mit der kostenlosen App „Home + Control“, auch von unterwegs und ohne das eigene WLAN. Dafür wird eine Internet- und WLAN-Routerverbindung benötigt
integrierte Sprachsteuerung der Marktführer Amazon, Google, und Apple
Die drei Phasen einer Inbetriebnahme werden ausführlich erklärt:
Phase 1: physische Installation der Produkte, ZigBee-Netzwerk bilden und Sender koppeln.
Phase 2: Funktion und Anwendung der App Home + Control.
Phase 3: Einrichten der Cloudservices wie z. B. die Sprachsteuerung mit Amazon Alexa, Google Assistant oder Siri von Apple.
Inhalt:
Teil 1: Theorie und Tipps
- Markt &Trends
- Technologie ZigBee 3.0, Sprachsteuerung, Cloudservices
- Die 3 Phasen eine Inbetriebnahme
- Produktübersicht
- App Home + Control in Funktion und Anwendung
- Die Hausautomations-Apps von Amazon, Google und Apple
- Cloudservices
Teil 2: Praxis
- Der Workshop wird durch praktisches Vorführen an Mustertafeln begleitet.
Teilnehmerzahl: | max. 30 Teilnehmer |
Zielgruppe: | Elektromeister, Elektrogesellen sowie Mitarbeiter des Elektrogroßhandels |
Voraussetzungen: | keine |
Teilnahmegebühr: | 75 € *ohne Übernachtung, 185 €** mit Übernachtung |
Leistungen: | kursbegleitende Unterlagen, erforderliche Arbeitsmittel, Verpflegung während der Tagung |
*Preis pro Person exkl. MwSt. **Am Vortag der Schulung