Schutzart IP 66 - IK10 (Staubdicht, Schutz gegen starkes Strahlwasser), Lichtgrau RAL 7035
Robust gegen Korrosion und aggressive Umweltbedingungen
Tür beidseitig anschlagbar, Befestigungspunkte für die Montage von Gleitschienen
Versionen:
Ohne Sichtfenster
- Höhen von 300 bis 1200 mm
- Breiten von 200 bis 800 mm
- Tiefen von 160 bis 300 mm
Geliefert mit Montageplatte und Doppelbartverschluss mit Doppelbartschlüssel
Mit Sichtfenster
- Höhen von 400 bis 1000 mm
- Breiten von 300 bis 800 mm
- Tiefe von 200 bis 300 mm
Geliefert mit Doppelbartverschluss und Doppelbartschlüssel
Zubehör: Montagerahmen mit Feldabdeckung, Flanschplatten, Schließsysteme, …

Schutzart IP 66 - IK10 (Staubdicht, Schutz gegen starkes Strahlwasser), Lichtgrau RAL 7035.
Tür beidseitig anschlagbar, direkte Befestigungsaufnahme in Schrankwand
Versionen:
Ohne Sichtfenster
- Höhen von 300 bis 1220 mm
- Breiten von 220 bis 810 mm
- Tiefen von 160 bis 300 mm
Mit Sichtfenster
- Höhen von 400 bis 1220 mm
- Breiten von 300 bis 810 mm
- Tiefen von 206 bis 300 mm
Zubehör: Sockel, Dach, Montagerahmen mit Feldabdeckung, Flanschplatten, Schließsysteme, …

Versionen:
- Geringe Tiefen von 130 x 75 x 74 mm bis 360 x 270 x 124 mm
- IP 55 und IK 07 in RAL 7035 Lichtgrau
- IP 66 und IK 08 in RAL 7004 Dunkelgrau
- Übertiefen: von 220 x 170 x 140 bis 359 x 265 x 164 mm
- IP 55 und IK 07 in RAL 7035
- IP 55 und IK 08 in RAL 7035
Spezielles Zubehör: Montageplatten, Scharniere und Wandhalterungen