Installationsschütze CX³

Installationsschütze CX³

Steuern und Schalten von hohen elektrischen Verbrauchern

Installationsschütze zum Schalten von Lasten, wie z.B. Lampengruppen, Motoren und Heizungen, Gebrauchskategorie AC-1/AC-7a und AC-3/AC-7b. Hilfsschaltermontage möglich.​

Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715. Für jede Anforderung die jeweilige Version: Installationsschütze mit oder ohne Handschalter, Standard- oder brummfreie Installationsschütze mit reduziertem Schalt- und Betriebsgeräusch. Mit geringen Baubreiten: 2-polige Schütze in 1- oder 2-moduliger Baubreite und 4-polige Schütze in 2- oder 3-moduliger Baubreite.

Installationsschütz

INSTALLATIONSSCHÜTZE​

  • ohne Handschalter​
  • Spulenspannung: 24 V~, 230 V~​
  • Ausführung: 2-polig, 4-polig​
  • Imax  16 A, 25 A, 63 A 
Installationsschütz mit Handschalter

INSTALLATIONSSCHÜTZE ​

  • mit Handschalter​
  • Spulenspannung: 24 V~, 230 V~​
  • Ausführung: 2-polig, 3-polig, 4-polig​
  • Imax  25 A, 40 A, 63 A
Installationsschütz brummfrei

INSTALLATIONSSCHÜTZE BRUMMFREI​

  • mit Handschalter​
  • Spulenspannung: 230 V~​
  • Ausführung: 2-polig, 4-polig​
  • Imax  25 A, 40 A, 63 A

Sehen Sie sich die Produkteigenschaften in unserem Online-Katalog an:

  • 2021/2/20210202_261633_1.jpg

  • 2021/2/20210202_261639_1.jpg

  • 2013/11/20131104_88819_1.jpg

  • 2012/10/20121012_53168_1.jpg

  • 2016/3/20160307_139574_1.jpg

  • 2016/3/20160307_139577_1.jpg

  • 2016/6/20160615_145703_2.jpg

  • 2018/1/20180117_175750_2.jpg

  • 2016/3/20160307_139583_1.jpg

  • 2016/3/20160307_139586_1.jpg

  • 2016/3/20160307_139589_1.jpg

  • 2016/3/20160307_139592_1.jpg

  • 2014/5/20140505_89746_2.jpg

  • 2016/3/20160307_139595_1.jpg

  • 2016/3/20160307_139598_1.jpg

  • 2015/4/20150422_95465_1.jpg

  • 2012/10/20121012_53174_1.jpg

  • 2015/4/20150422_95465_1.jpg

  • 2016/3/20160307_139601_1.jpg

  • 2012/10/20121012_53180_1.jpg