USV Zubehör

USV Zubehör

Netzwerkschnittstellen

Netzwerkkarte oder Netzwerkadapter zur Überwachung der USV-Anlage benötigen keine zusätzliche Software. Ein integrierter 32-Bit-Mikroprozessor mit einem proprietärem Betriebssystem überwacht kontinuierlich alle USV-Aktivitäten und verwaltet zahlreiche Ereignisse (Netzausfall, Überlast, Bypass, Störung, usw.) und führt folgende Aktionen aus. Erhältlich in den Versionen intern und extern. Die interne Version wird in einem entsprechenden Slot der USV-Anlage untergebracht. Versorgungsspannung 9 – 30 V DC (Netzgerät bei externen Versionen inbegriffen).

 

Sensoren

Die Produktreihe besteht aus 2 verschiedenen Sensortypen, die sich durch die Art der Verbindung mit der USV-Anlage unterscheiden.

Es sind Sensoren erhältlich, die direkt an die Netzwerkschnittstelle angeschlossen werden, und solche, die zwingend mit dem SENSOR MANAGER verbunden werden müssen.

Mehr Information

Software

Eine Auswahl von Anwendungen, die den Betrieb der USV-Anlage überwachen sowie die optimale Funktion und Datenintegrität der Betriebssysteme der von der USV-Anlage versorgten Computer zu erhalten.

Mehr Information

Batterieschränke

Universelle Batterieschränke für alle dreiphasigen Legrand USV-Anlagen von 10 kVA bis 800 kVA. Der Batterieschrank ist für Standard-VRLA-Batterien mit einer Kapazität von 24 Ah bis 105 Ah (C10) ausgelegt.

Die Batterieschränke sind in 5 verschiedenen mechanischen Abmessungen erhältlich und können verschiedene Kombinationen von Batterien enthalten. Es können bis zu maximal 63 Batterien, die in Reihe und parallel geschaltet sind, eingebaut werden. Die eingebaute Batterieanschlusseinheit ist entweder 2-polig oder 3-polig ausgeführt und bis zu einer maximalen Gleichspannung von 800 Vdc zugelassen.

Mehr Information