Plexo™ 55 Feuchtraumlösung

Plexo™ 55 Feuchtraumlösung

Die universelle und flexible Feuchtraumlösung für den Aufputz- und Unterputzbereich

Einfache, schnelle und sichere Montage durch funktionelle Lösungen wie leichte Montageausrichtung und Schnellmontage mittels 1/4-Drehung für den Zusammenbau.Der bewährte Pro21™-Einsatz kommt auch in den vorverschienten Schutzkontakt-Steckdosen zum Einsatz, da dies entscheidende Montagezeit erspart. Das Plexo-Sortiment ist in der Schutzklasse IP 55 für Schalter und Steckdosen mit geschlossenem Deckel erhältlich. Dank dieses hohen Schutzes kann Plexo in Feuchträumen installiert werden: 

  • Wohngebiete: Garagen, Gartenhäuser, Keller, Waschküchen, ...
  • Gewerbebereich: Parkplätze, technische Räume, ...
  • Industrie: Häfen, Autowaschanlagen…

Plexo™ 55 ist in zwei Varianten erhältlich als Komplettgerät oder als Modular-Gerät. Damit garantiert Legrand einerseits die nötige Flexibilität und andererseits eine effiziente Montage auf der Baustelle. Die Feuchtraum-Aufputzgehäuse und Feuchtraum-Unterputzrahmen sind beide geeignet zum Einbau von modularen Einsätzen. Jetzt auch für mit dem Automatisierungssystem Plexo™ 55 with Netatmo erhältlich. Für Plexo™ 55 with Netatmo stehen eine vernetzte 16A-Steckdose und ein batteriebetriebener Sender zur Verfügung, um Komfort und Sicherheit auch in Feuchträumen oder im Außenbereich realisieren zu können.


Vorteile:

Schnell-Montage-System

Die Doppel- und Dreifachsteckdosen der Plexo-Serie sind vorverdrahtet und verfügen über Steckklemmen. Die vorverdrahteten Steckdosen und Steckklemmen bringen in Verbindung mit der Flexibilität und der Kombinierbarkeit eine deutliche Verbesserung des Komforts und der Installationsgeschwindigkeit. Die mit Steckklemmen ausgestatteten Funktionen von Legrand ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung. 

Einbindung in die Automation möglich

Plexo™ 55 with Netatmo ist die ideale Lösung für eine Automation im Feuchtraum oder in der Garage. Für Plexo™ 55 with Netatmo stehen eine vernetzte 16A-Steckdose und ein batteriebetriebener Sender zur Verfügung, um Komfort und Sicherheit auch in Feuchträumen oder im Außenbereich realisieren zu können.

Verstärkte Abdichtung

Im gesamten Plexo-Sortiment wurden die Dichtungen verstärkt, um IP 55 zu garantieren, dabei besitzt der Schalter sowie die Steckdose mit geschlossen Deckel eine Schutzklasse von IP55.

Durchstechbare Membran-Endkappen

Das Plexo-Sortiment ist in 2 Versionen erhältlich:

  • Mit ausziehbaren und perforierbaren Endkappen ohne Ausschnitte zur Erleichterung der Verdrahtung.
    • Ausführungen: grau, weiß und antimikrobiell
    • Formate: einfach, doppelt und dreifach
  • Mit M20-Kabelverschraubungen
    • Ausführung: grau
    • Formate: einfach und doppelt
    • Anzahl der Einträge: 1, 2 oder 3

Die 2 Gehäusetypen (mit Aderendhülsen und Kabelverschraubungen) garantieren: 

  • IP 55 für jeden Eingangstyp (Kabel oder Rohre)
  • Nachholung der Leiterausrichtung.


Sehen Sie sich die Produkteigenschaften in unserem Online-Katalog an:

  • 2021/2/20210202_260250_1.jpg

  • 2012/10/20121011_49379_1.jpg

  • 2012/10/20121011_49382_1.jpg

  • 2013/11/20131104_86092_1.jpg

  • 2012/10/20121011_49400_1.jpg

  • 2012/10/20121011_49400_1.jpg

  • 2017/8/20170809_166133_2.jpg

  • 2012/10/20121011_49403_1.jpg

  • 2017/6/20170626_163568_2.jpg

  • 2013/11/20131104_86092_1.jpg

  • 2017/6/20170626_163571_2.jpg

  • 2012/10/20121011_49412_1.jpg

  • 2015/10/20151001_100968_2.jpg

  • 2012/10/20121011_49415_1.jpg

  • 2013/11/20131104_86092_1.jpg

  • 2013/11/20131104_86092_1.jpg

  • 2012/10/20121011_49400_1.jpg

  • 2012/10/20121011_49433_1.jpg

  • 2012/10/20121011_49442_1.jpg

  • 2017/9/20170904_169000_2.jpg