Die Kabelleiter von Legrand sind die ideale Lösung für große Konzentrationen von Kabeln. Legrand bietet eine breite Palette mit einer für jede Anwendung geeigneten Variante.
Wählen Sie eine Kabelleiter oder klicken Sie auf ein Bild, um weitere Informationen zu erhalten:
Die Antwort auf schwere Installationen für den Innenbereich
Swifts Kabelleiter haben sich weltweit in Anlagen aller Größen bewährt: von mittelschweren Anlagen in kleinen Gewerbegebäuden bis hin zu extra schweren Anlagen in Raffinerien, Logistikzentren und Schwerindustrieanwendungen. Diese neue Produktreihe mit großer Spannweite in sendzimir (GS)-verzinkter Ausführung ist die perfekte Antwort auf die Anforderungen von Innenanwendungen und ergänzt unsere bestehende Lösung aus tauchfeuerverzinktem Stahl oder Edelstahl.
GLO-4 Kabelleiter
Für leichte bis mittelschwere Anwendungen
Die GLO-4 Kabelleiter werden häufig im gewerblichen Sektor eingesetzt. Das System bietet eine sehr breite Palette an Abmessungen und Belastungsmöglichkeiten. In Kombination mit einer breiten Palette an Formstücken lässt sich dieses System daher besonders schnell und flexibel installieren. GLO-4-Leitern sind in sendzimir- und feuerverzinkter Ausführung erhältlich.
Merkmale:
- Mit schraubenlosen Schnellverschlüssen zu verbinden
- Komplettes Sortiment an Formstücken und Zubehör
- Formstücke ohne Anschlussplatte montierbar
- Montierte Sprossen mit Öffnung nach oben und einem Stufenabstand von > 200 mm
- Wahl zwischen verschiedenen Aufhängungssystemen
- Auf Anfrage:
- Andere Sprossenabstände
- Lackierte Ausführung, Polyester/Epoxid-Pulverbeschichtung
- Andere Farben
Normen:
- Entspricht IEC 61537 (VDE E 0639)
- Sendzimir-verzinkt gemäß NEN EN 10326/10327
- Feuerverzinkt gemäß NEN EN 1461 (+/-50 µm)
Komplettsystem für schwere und extra schwere industrielle Anwendungen
Die industrielle Kabelleiter wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen der Schwerindustrie und der Bohrplattformen zu erfüllen. Selbst extreme Belastungen können aufgenommen und Spannweiten von bis zu acht Metern erreicht werden. Die industrielle Kabelleiter von Legrand reagiert damit auf den Trend zu kürzeren Montagezeiten und Einsparungen bei der Ausrüstung. Dieses neue System ist in vier Arten von Leitern erhältlich, nämlich als leichte, mittlere, schwere und extra schwere Leiter.
Versionen:
- Tauchfeuerverzinkter Stahl und Edelstahl 316
- Höhen:
- Mittlere Beanspruchung (Topas): 100 mm
- Schwerlast (Saphir): 125 mm
- Extra schwere Ausführung (Smaragd): 150 mm
- Breiten: 150 bis 1000 mm
- Längen: 3000 und 6000 mm

Merkmale:
- Ein kohärentes System für vier Anwendungen: leichte, mittlere, schwere und extra schwere Lasten
- Komplettsystem mit Formstücken, Zubehör und Trägersystemen
- Gefaltete Kanten für Leitern und Montagezubehör, die zusätzliche Festigkeit bieten und scharfe Kanten vermeiden
- Für jede Situation die richtige Lösung: feuerverzinkt, zusätzlich tauchfeuerverzinkt 80 µm (tiefverzinkt) und Edelstahl 316 L
- Edelstahl 316 L: alle Teile sind standardmäßig gebeizt und passiviert, um den bestmöglichen Schutz gegen Korrosion zu gewährleisten. Dadurch wird eine perfekte optische Qualität geboten.
- Längen: 3000 und 6000 mm
- Abstand zwischen den Sprossen: 300 mm von Mitte zu Mitte
- Radius: 300 mm als Standard, größere Radien auf Anfrage
- Winkel: 30, 45, 60 und 90 Grad
- Zeitsparende, integrierte Verbindung bei allen Anschlusszubehörteilen
- Kontinuierliches Perforationsmuster, Leiter kann an jeder beliebigen Stelle gesägt werden, kein Bohren erforderlich
Normen:
- Gemäß IEC 61537 (Typ 1) ermittelte Lastdiagramme
- Tauchfeuerverzinkung: minimale durchschnittliche Zinkschichtdicke von 55 μm, in Übereinstimmung mit NEN EN 1461
- Auf Anfrage eine Dicke von 80 μm in tiefverzinkter Ausführung (D)