Unterflursysteme

Unterflursysteme


Unterflur Universaldosen

Die neue Generation von Unterflursystemen

Ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen, Computer-Arbeitsplätze, Showrooms, Krankenhäuser, Ladeeinrichtungen, ...

Ein überlegenes Produktangebot - anpassungsfähig, modular und komfortabel

Ob als Architekt, Projektmanager oder Nutzer: Diese modulare Linie von Unterflur-Systemen wird für Begeisterung sorgen. Sowohl in Bezug auf die attraktive Gestaltung als auch auf die bequeme Nutzung. Die Unterflurdosen lassen sich in jede Bodenart integrieren, in Estrichböden wie auch in Zwischenböden, in gewerblichen und in öffentlichen Gebäuden.

loading...

Ästhetische Anmutung: zahlreiche Umsetzungsmöglichkeiten

Es gibt drei Arten von Unterflur-Universaldosen: Die Teppichrand-Version, die Markierrand-Version und die runde Version. Abhängig von der Wahl bieten sich als weiteres Gestaltungselement bis zu drei Ausführungen an: Kunststoff, Edelstahl oder Messing. So finden Sie die passende Gestaltung für jeden Bodenbelag, um den gewünschten Gesamteindruck zu erzielen.

Legrand Unterflur und Universaldosen - Einbaubeispiele
Legrand Unterflursysteme - Konfigurationsmöglichkeiten

Merkmale und Vorteile:

  • Bodendose Standard oder Unterputzversion 
  • Abschlussdeckel aus grauem Kunststoff, Edelstahl oder Messing 
  • Formen: quadratisch, rechteckig oder rund 
  • Horizontale oder vertikale Anordnung der Schaltanlage - Kapazität von 8 bis 24 Modulen 
  • Rahmen mit Halterungen für Mosaicgeräte 
  • Zur Verwendung in Betonestrichen oder technischen Fußböden 
  • Für alle Arten von Bodenbelägen: Teppich, Laminat, Vinyl, PVC, ... 
  • 2 Arten von Estrichrückkästen: selbstjustierend H65 - 90 mm oder universell justierbar H55 - 250 mm 
  • Zulässige Belastung von 1500 bis 5000 N 
  • Bequeme Handhabung durch sichere Kabeleinführungen und leichtes Öffnen des Deckels mit Hilfe des Griffs 
  • Einfache Installation: kann jederzeit ohne Eingriff in die Verkabelung und mit Austausch der Abdeckung ohne Werkzeug geändert werden

Benutzerdefinierte Bodendose?

Verschiedene Formate, Deckel mit Ihrem Logo, Schachteln mit Daten- und/oder Mosaicsteckdosen?


Mehr Informationen?
Kontaktieren Sie uns!


Bodendose IP 66 rund für 4 Mosaicmodule

Die kleine runde wasserdichte Bodendose

Merkmale und Vorteile:

  • IP 66 und IK 09  
  • Erhältlich mit Scharnierdeckel und abnehmbarem Deckel  
  • Ausführungen in Messing und Edelstahl  
  • Wird mit Unterstützung für 4 Mosaikmodule geliefert (nicht mitgeliefert)  
  • Kann in einem Betonboden und in einem Doppelboden (technischer Boden) verwendet werden 
  • Max. Tragfähigkeit 1000 kg (geschlossener Deckel), beständig gegen mechanische Bürsten 
Legrand Bodendose IP66
loading...

Verwendung:  

Innenanwendung: Einkaufszentrum, Schwimmbad, Autohaus, Hotel, Restaurant, Museum, Diskothek 

Außenanwendung: Terrasse (Restaurant), Patio, Schwimmbad  


Platinum Wand- oder Bodendose

Die Wand- oder Bodensteckdose gewährleistet eine optimale Strom- und Datenverteilung im privaten und gewerblichen Bereich.

Merkmale:

  • Zeitloses Finish in gebürstetem Edelstahl
  • Sehr dünne Platte 2 mm dick
  • Runde oder quadratische Form
  • Einbau in einen Fußboden, eine Wand oder ein Möbelstück
  • Weiße oder blaue LED-Anzeigeleuchte
  • Schutzklassen: IP 44 und IK 08
  • Einbau von Mosaic-Kernfunktionen
loading...

Bodenkanäle

Offene, geschlossene und estrichbündige Kanalsysteme

Die Legrand-Bodenkanäle ermöglichen die Verlegung von Kabeln zum Arbeitsplatz durch den Boden.

Dank der zahlreichen Anschlusspunkte können Sie den Raum optimal gestalten. Es wird zwischen geschlossenen, offenen und gefluteten Bodenkanälen unterschieden:

Legrand Bodenkanäle

GVO-7 Offener Bündiger Kanal

Legrand GVO-7 offener bündiger Kanal

Das offene Bodenkanalsystem GVO-7 wird in den Bodenbelag eingebaut. Nach dem Einbau bleiben die Deckel abnehmbar. Die Kanäle können in Böden ab 40mm Dicke eingebettet werden. Prinzipiell kann der offene Bodenkanalstamm über die gesamte Länge geöffnet werden, um eine gute Zugänglichkeit zu schaffen.

Mit Hilfe von quadratischen oder rechteckigen Bodendosen-Sets (in Kombination mit Universal-Backbox) sind die Anschlüsse für den Anwender leicht zugänglich. Auch die Säulen GVZ-8 können verwendet werden.

Wenn Sie eine spezifische Lösung in Bezug auf Höhe oder Breite benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

GVG-5 Estrich-Kanal

Legrand GVG-5 Estrich-Kanal

Das Estrichbodenkanalsystem GVG-5 wird hauptsächlich für Fußböden ab 60 mm Höhe eingesetzt. Die Kanäle werden in die Fußböden eingebettet. Die Anschlüsse sind mittels Universaldosen zugänglich. Dank der Abdeckung im Boden sind die Anschlüsse für Stromversorgung, Telefon und Computerdaten für die Nutzer leicht zugänglich.

Die Benutzer können die Anschlüsse mit Hilfe von quadratischen oder rechteckigen Bodenboden-Sets (in Kombination mit der Universal-Backbox) leicht zugänglich machen.

Wenn Sie eine spezifische Lösung in Bezug auf Höhe oder Breite benötigen, kontaktieren Sie und bitte.