Soluflex Bodensystem

Soluflex Bodensystem

Mit dem verbesserten Soluflex-Bodensystem ist jede Umgebung im Handumdrehen für die Zukunft gerüstet. Das Soluflex-Bodensystem ist Boden, Verkabelungssystem und Anschlusstechnik in einem. Es lässt sich perfekt mit den Geräten von Legrand integrieren.

Soluflex lässt sich mit allen möglichen Formen der Anschlusstechnik kombinieren, so dass der Boden nicht aus dem Raumgestaltungskonzept herausragt. Steckdosen oder Verteiler können an beliebiger Stelle installiert werden, indem sie unsichtbar in den Boden eingelassen werden. Speziell für Renovierungsprojekte steht eine Höhe von nur 37 mm zur Verfügung. Änderungen sind einfach durchzuführen: Sie räumen den ganzen Raum frei, verschieben die Wände und planen den neuen Standort der gewünschten Leitungen und Anschlüsse. Soluflex ist daher immer einsetzbar und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit Ihres Projektes.

Legrand Soluflex Bodensystem
loading...

Soluflex ist in den folgenden Höhen erhältlich:

  • 25 mm (auf Anfrage)
  • 37 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
  • 150 mm 

Bodendosen für jede Höhe

Eingebaute Geräte 

  • Anschlussdosen
  • Flurkästen
  • Pop-ups

Langlebig, flexibel und wirtschaftlich

Der Vorteil liegt auf der Hand: eine extrem langlebige Lösung mit perfekt aufeinander abgestimmten Produkten, die ein hohes Maß an Flexibilität bei der Raumgestaltung bei maximaler Austauschbarkeit der Komponenten bietet. Mit Soluflex sind die Räume vollständig ausgestattet, um Änderungen im Layout zu ermöglichen. Das System ist äußerst flexibel und ermöglicht Ihnen schnelle Einsparungen, wenn sich das Layout Ihres Unternehmens regelmäßig ändert. Da die Verkabelung gleichzeitig mit dem Bürolayout durchgeführt werden kann, ist die Zeitersparnis beträchtlich. Soluflex-Fertigböden lassen sich einfach und ohne Kleber oder Schrauben verlegen. Bei der Einrichtung des Büros brauchen Sie nicht mehr auf Anschlüsse für Energieverteilung, Datenverkehr und Telekommunikation Rücksicht zu nehmen. Die notwendigen Kabel werden unter dem Boden verlegt. Eine einsatzbereite Lösung, aber völlig unsichtbar!

Legrand Soluflex Bodensystem - Einbaubeispiel

 

Klicken Sie zum Vergrößern.

Vorteile:

  • Dauerhafte Lösung mit perfekt kompatiblen Produkten  
  • Hohe Flexibilität im Falle von Raumänderungen (Renovierung) 
  • Maximale Austauschbarkeit der Komponenten  
  • Eine perfekte Lösung für ein nachhaltiges 'Total Cost of Ownership'-Modell 
  • Mit Soluflex sind die Räume so ausgestattet, dass Änderungen problemlos akzeptiert werden: Sie räumen den gesamten Raum, verschieben die Wände und planen den neuen Standort der gewünschten Verkabelung und Anschlüsse. 
  • Wirtschaftlich: bei häufigen Änderungen in der Teileverteilung 
  • Spart Zeit: Die Verkabelung kann gleichzeitig mit dem Bürolayout platziert werden.  
  • Bei der Bürogestaltung müssen Sie Anschlüsse für Elektro-, Daten- und Telekommunikationsgeräte noch nicht berücksichtigen. 
  • Soluflex ist daher immer einsetzbar und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit Ihres Projektes.

Soluflex Service Channel

Soluflex Service Channel ist eine Alternative, wenn in einem Bürogebäude nicht unbedingt volle Flexibilität erforderlich ist. Wenn das Budget die vollständige Installation von Soluflex nicht zulässt oder wenn die Architektur des Gebäudes dies verhindert (z.B. ein obligatorisches Layout mit festem Bodenbelag anstelle von Teppichfliesen). Darüber hinaus nimmt der Soluflex-Servicekanal nur einen Teil des Raumes ein und ist daher kostengünstiger als Soluflex.

Legrand Soluflex Service Channel

Vorteile:

  • Ultimative Flexibilität, wo erforderlich 
  • Maximale Verdrahtungskapazität pro minimaler Plattendicke 
  • Flacher und sauberer Unterboden für Kanäle 
  • Interessantes Preis-/Flexibilitätsverhältnis 
  • Ausgezeichnete akustische Eigenschaften 
  • Breite Palette von Anschlussmöglichkeiten  
Legrand Soluflex Service Channel - Einbaubeispiel