Leisten- und Sockelleistenkanäle

Leisten- und Sockelleistenkanäle

Für eine leichtere Renovierung

Die DLP Leisten- und Sockelleistenkanäle bieten Ihnen Lösungen zur Erleichterung Ihrer Renovierung. Es sind verschiedene Abmessungen von 20 x 12,5 mm bis 120 x 20 mm erhältlich. Mehrere Fixierungsmodi sind verfügbar. Sie können auch zwischen Versionen mit oder ohne zentrale Trennwand zur Kabeltrennung wählen.

In Verbindung mit diesen Leisten- und Sockelleistenkanälen bietet das Oteo-Sortiment eine Vielzahl von Funktionen wie Dimmer, Telefonanschluss, Fernsehanschluss,...

Vorteile von DLP Leistenkanälen:

  • Keine Schäden an den Wänden
  • Geschwindigkeit der Implementierung
  • Benutzerfreundlichkeit
  • Große Auswahl an Formteilen
  • Lieferumfang mit Schutzfolie
  • Erhältlich in weiß und braun (z.B. für die Renovierung von historischen Gebäuden)
Legrand DLP Leistenkanäle

Dekorative Leisten- und Sockelleistenkanäle

Diskret und in Harmonie mit Ihrem Interieur

Die dekorativen Leisten- und Sockelleistenkanäle ermöglichen die Durchführung von Kabeln in völliger Diskretion und in Harmonie mit Ihrem Interieur. Die weiße Oberfläche kann farblich lackiert werden.

Eigenschaften:

  • Speziell behandelte Oberflächen für die Farbgebung
  • Erhältlich mit und ohne integrierte LED-Module
  • Vollständige Palette an Zubehör
Legrand DLP Leisten- und Sockelleistenkanäle