Die Arbeitsplätze befinden sich oft in der Mitte eines offenen Raumes. In dieser Art von Konfiguration stellen Säulen und Minisäulen eine harmonische Lösung dar, insbesondere wenn der Raum regelmäßig umgestaltet wird. Legrand verfügt über eine breite Palette modularer Produkte mit attraktivem Design, die an jede Konfiguration und Umgebung angepasst werden können. Darüber hinaus umfasst das Angebot verschiedene Standardzubehörteile, die zusätzliche Funktionen bieten.
Energiesäulen Snap-on
- Standardlängen:
- Spalten: 2,7 m und 3,9 m (Verstellbereich 1,2 m)
- Colonnetten: 0,3 m und 0,68 m
- 1, 2 und 4 Abteile
- Standardfarben: Weiß, Schwarz und Aluminium
- Gehäuse und Abdeckungen aus Aluminium und/oder PVC (je nach Ausführung)
- Mosaic-Schaltgerätemontage (45 mm) durch direktes Einclipsen
- Säulen mit 2 Fächern, die übereinander gestapelt werden können, wodurch Säulen von 7,8 m (3,9 m + 3,9 m) gebildet werden können
- Auf Anfrage: andere Farben, Längen und Vorverdrahtung
- Montage verschiedener Zubehörteile wie Regale oder Halterungen für TV- oder Schilderbildschirme ist möglich

Standardzubehör:
- Trennwand
- Ovaline Bausatz (starrer Kanal zur Speisung der Minisäule von der Zwischendecke)
- Schutzhülle für Teleskopstange
- Ovaline flexible Ummantelung zum Anschluss an die Kabelrinne
- Beweglicher Fuß (mit oder ohne Räder)
- Adapter für 90°-Drehung des Mosaiks
- Halterung für modulare Geräte (DIN-Schiene)
Universal-Energiesäulen
- Standardlängen:
- Spalten: 2,88 m und 3,9 m (Verstellbereich 1,2 m)
- Colonnetten: 0,3 m und 0,68 m
- 1 und 2 Abteile
- Standardfarben: Weiß, Schwarz und Aluminium
- Einbau von Standard- und Mosaic-Schaltgeräten mit Hilfe von Gerätedosen und/oder Adaptern
- Automatische Erdung
- Auf Anfrage: andere Farben, Längen und Vorverdrahtung
- Montage verschiedener Zubehörteile wie Regale oder Halterungen für TV- oder Schilderbildschirme ist möglich
Standardzubehör:
- Trennwand
- Ovaline Bausatz (starrer Kanal zur Speisung der Mini-Säule von der Decke)
- Beweglicher Fuß (mit oder ohne Räder)
- Halterung für modulare Geräte (DIN-Schiene)


Freistehende Energiesäulen Snap-on
- Standardlänge: 2 m Körper und 1,8 m flexible Hülle
- 1 und 2 Abteile
- Standardfarben: Weiß, Schwarz und Aluminium
- Gehäuse und Abdeckungen je nach Ausführung aus Aluminium und/oder PVC
- Direkter Einbau von Mosaic-Schaltgeräten
- Auf Anfrage: andere Farben, Längen und Vorverdrahtung
- Montage verschiedener Zubehörteile wie Regale oder Halterungen für TV- oder Schilderbildschirme ist möglich
Standardzubehör:
- Befestigungssatz für den Anschluss des flexiblen Kanals an die Zwischendecke
- Trennwand
- Adapter für 90°-Drehung der Mosaic-Schaltgeräte
- Halterung für modulare Geräte (DIN-Schiene)
Mobile Mini-Säule
- Eine vorinstallierte Version:
- Länge: 0,75 m
- 1 direkt aufsteckbares Fach
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält: 1 Doppel-USB-Ladegerät, 7 x 230V-Steckdosen, 1 weiße Ablage, 1 Ständer mit Rollen, 1 Kabel 4m
- Andere modulare Versionen können optional mit Regal-, Fuß-, Rollen- und Mosaikfunktionen ausgestattet werden.
- Weiteres Zubehör: siehe Standard-Direkt-Aufstecksäule


Zubehör
- Bausatz mit ovalem flexiblem Mantel zum Anschluss an die Kabelrinne
- Unterstützung für ein Verkehrszeichen
- Unterstützung für einen Fernsehbildschirm
- Regal auf Minisäule oder Thekensäule
- Beweglicher Fuß (mit oder ohne Räder)
- Adapter für 90°-Drehung der Mosaic-Schaltgeräte
- Halterung für modulare Geräte (DIN-Schiene)