Direkt zum Inhalt
Logo print

Stiel U55 1100 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt

Stiele und Konsolen Legrand

Stiel U55 1100 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. 348371 EAN. 3414970681652
Rabattgruppe : 85
73,90 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 1100 mm
Profilbreite 56 mm
Profilhöhe 38.5 mm
Ausführung U-Profil
Tragfähigkeit 12 kN
Geeignet für Funktionserhalt Ja
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz feuerverzinkt

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt