Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Stiel U50 900 6kN 210Nm Sendzimirverzinkt

Stiele und Konsolen Legrand

Stiel U50 900 6kN 210Nm Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 348099 EAN. 3414970681171
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
title
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand Stiele und Konsolen
Best.-Nr.348372

Stiel U55 1200 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt

81,35 € / Stück

exkl. MwSt.

Technische Merkmale

Länge 900 mm
Profilbreite 56 mm
Profilhöhe 38.5 mm
Ausführung U-Profil
Tragfähigkeit 7 kN
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt