Direkt zum Inhalt
Logo print

Smarte Außenkamera Netatmo - Wlan, Integrierte Beleuchtung , Bewegungserkennung, Nachtsicht, ohne Abonnement

Sicherheitslösung NETATMO

Smarte Außenkamera Netatmo - Wlan, Integrierte Beleuchtung , Bewegungserkennung, Nachtsicht, ohne Abonnement

Best.-Nr. NOC-PRO EAN. 3700730502696
Rabattgruppe : C1
274,99 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Standard (fest)
Montageart Wand
Einsatzgebiet außen
Protokoll TCP/IP
Power over Ethernet (PoE) ohne
Bildsystem sonstige
Eigenschaft Bildsystem Farbe
Farbtiefe 10 Bit
Brennweitengröße 300-30000 mm
Farbe schwarz
Drahtlos Nein
Ausführung der Schnittstelle WLAN
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) 4
Speicherkapazität 8 GB
Mit Objektiv Ja
Mit IR-Lampe Ja
Max. Infrarot-Reichweite 15 m
Schutz gegen Vandalismus Ja
Mit Videobewegungsmelder Ja
Horizontaler Blickwinkel 90-100 °
Vertikaler Blickwinkel 60-100 °
Leistungsaufnahme 10 W
Versorgungsspannung 110-240 V
Spannungsart AC
Höhe 200 mm
Breite 110 mm
Tiefe 50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Ja
Kompatibel mit Google Assistant Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Einsatztemperatur -20-50 °C
Lagertemperatur -20-50 °C
Nennstrom 0.02-0.14 A
Frequenz 50-60 Hz
Halogenfrei Ja
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 0.5-1.5 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Ja
Mit Signallampe Ja
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 55-95 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 55-95 mm
Enthält Batterie oder Akku Nein
Lautstärkeregelung Nein
Adressierbar Ja
Kameratype Fest
Video recorder angle 100 °
Art des Kommunikationsgrades Nicht anwendbar
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Wifi network
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa
Anwendungsname Home + Security
Produktnutzungsfunktion Videoüberwachung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) 3

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
QSG-NOC-V9-WEB.pdf pdf (1.52 Mo)