Kabelrinne SLB 3000x175x60 ungelocht V4A
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne SLB 3000x175x60 ungelocht V4A
Best.-Nr. VG346800
EAN.
8009561610248
Rabattgruppe : 85
593,50 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 60 mm |
---|---|
Breite | 75 mm |
Materialstärke | 1 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 4500 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Werkstoffgüte | Edelstahl 316 (V4A) |
Oberflächenschutz | sonstige |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION