Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelrinne gelocht 3000x500x100x1,5 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Kabelrinne gelocht 3000x500x100x1,5 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 487414 EAN. 3414971039056
Rabattgruppe : 85
210,45 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 100 mm
Breite 500 mm
Materialstärke 2 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 47616 mm²
Mit Oberteil Nein
Seitenlochung Ja
Montagelochung im Boden Ja
NATO-Lochbild Nein
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Einsatztemperatur -20-120 °C
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Gewicht 7.45666667 kg/m
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT0972.pdf pdf (2.81 Mo)
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Handbuch