Direkt zum Inhalt
Logo print

Netatmo Pro | Legrand Deutschland

Same home – Just smarter

Netatmo ist ein anerkannter Experte für Smart Home-Lösungen und bietet eine innovative Produktpalette, die einfach zu bedienen und zu installieren ist.

Die Produkte der PRO-Reihe von Netatmo haben eine Garantie von 4 Jahren.

Netatmo Pro

Smarte Heizungslösungen

Steigen Sie auf intelligente Heizlösungen um.

Entdecken Sie die intelligenten Heizlösungen von Netatmo, um beim Heizen Energie zu sparen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen – und das unabhängig von dem Heizsystem, das Sie verwenden.

Smartes Thermostat

Smartes Thermostat

Das Smarte Thermostat von Netatmo spart Energie und bietet Komfort. Es reduziert den Energieverbrauch um bis zu 37% durch einen optimierten Heizplan, der sich an den Lebensstil anpasst. Kompatibel mit über 1.500 Heizkesseln und Wärmepumpen, sowie mit Apple HomeKit, Alexa und Google Assistant. Die Fernsteuerung erfolgt direkt über das Smartphone per App oder per Sprachbefehl. Das minimalistische Design von Philippe Starck ist nicht nur stilvoll, sondern lässt sich auch individuell anpassen.

Smartes Modulierendes Thermostat

Smartes Modulierendes Thermostat

Das Smarte Modulierende Thermostat kommuniziert direkt mit OpenTherm-Heizkesseln für eine präzisere und stabilere Temperaturregelung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schaltkontakten ermöglicht es eine genauere Steuerung der Heiztemperatur. Durch das OpenTherm-Kommunikationsprotokoll können modulierende Heizkessel komplexe Informationen mit dem Thermostat austauschen, um die Temperatur im Heizkreislauf genau zu regulieren und sowohl die Heizung als auch das Warmwasser zu verwalten.

Smartes Heizkörperthermostat

Smartes Heizkörperthermostat

Steuern und überwachen Sie die Temperatur Ihrer Heizungsanlage mit dem Smarten Heizkörperthermostat. Bis zu 20 Smarte Heizkörperthermostate können im Zusammenspiel mit einem Smarten Thermostat oder dem Starterpaket integriert werden. Die Heizkörperthermostate kommunizieren drahtlos mit dem Relais, das sie über WLAN mit dem Internet verbindet. Die Steuerung erfolgt bequem über die Apps "Netatmo Energy" oder "Home + Control". Besitzer eines Smarten Thermostats von Netatmo können die Anzahl der Zusätzlichen Heizkörperthermostate in der Netatmo Energy App überprüfen.

Smarte Sicherheitslösungen

Verlassen Sie Ihr Haus ruhigen Gewissens! Netatmo hat an alles gedacht und bietet Ihnen smarten Komplett-Schutz für Ihr Haus: Überwachungskameras, Alarmsirenen, Tür- und Fenstersensoren, Rauchmelder und vieles mehr!

Smarte Alarmanlage

Smarte Alarmanlage

Schützen Sie Ihr Zuhause mit der Smarten Alarmanlage von Netatmo, die einen Komplettschutz durch die Smarte Innenkamera, Tür- und Fenstersensoren sowie eine Innen-Alarmsirene bietet. Die Komponenten sind einzeln erhältlich, funktionieren jedoch nur im Zusammenspiel mit der Innenkamera. Zusätzlich bietet die Alarmanlage Funktionen wie die automatische Aktivierung/Deaktivierung, um Fehlalarme zu vermeiden, sowie das Abspielen von aufgezeichneten Geräuschen zur Abschreckung von Eindringlingen. 

Smarte Innenkamera

Smarte Innenkamera

Die Smarte Innenkamera von Netatmo erkennt Gesichter und bietet kostenfreien Zugriff auf alle Funktionen, ohne Abonnementkosten. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen bei Eindringlingen und nutzen Sie sie für vielfältige Anwendungen, welche die Sicherheit von Kindern, älteren Familienmitgliedern oder Ferienhäusern erhöht.

Smarte Innen-Alarmsirene

Smarte Innen-Alarmsirene

Ergänzen Sie das Sicherheitssystem mit der Smarten Innen-Alarmsirene von Netatmo. In Kombination mit der Smarten Innenkamera bietet sie automatische Aktivierung/Deaktivierung bei erkannten Personen und Echtzeit-Benachrichtigungen bei unerwünschtem Eindringen. 

Hinweis: Die Sirene ist separat erhältlich und funktioniert nur mit der Smarten Innenkamera von Netatmo

Tür und Fenstersensoren

Smarte Tür- und Fenstersensoren

Schützen Sie Ihr Zuhause mit den Smarten Tür- und Fenstersensoren von Netatmo. Sie erkennen kleinste Vibrationen und warnen sofort über das Smartphone bei Einbruchsversuchen. 

Hinweis: Die Sensoren sind separat erhältlich und funktionieren nur mit der Smarten Innenkamera von Netatmo.

Smarte Außenkamera

Smarte Außenkamera

Die Smarte Außenkamera bietet Echtzeitbenachrichtigungen bei Personen- und Fahrzeugerkennung sowie ein integriertes Flutlicht mit Bewegungserkennung. Mit der optionalen Sirene vertreiben Sie Eindringlinge. Die Kamera liefert hochwertige Aufnahmen bei Tag und Nacht und ist wetterbeständig. Benachrichtigungen können individuell in der App konfiguriert werden.

Smarter Rauchmelder

Smarter Rauchmelder

Der Smarte Rauchmelder von Netatmo warnt Sie in Echtzeit bei Rauchentwicklung mit einem 85db lauten Alarm und sendet parallel einen Alarm direkt auf Ihr Smartphone. Mit einer 10-jährigen Batterielebensdauer bietet er langfristige Sicherheit. Zu den Funktionen gehören automatische Selbstprüfung und Warnungen bei schwacher Batterie. Installieren Sie ihn mühelos und erhöhen Sie die Sicherheit.

Smarter Kohlenmonoxidmelder

Smarter Kohlenmonoxidmelder

Der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo warnt Sie sofort per Benachrichtung auf Ihr Smartphone bei Kohlenmonoxiderkennung und löst vor Ort einen 85 dB lauten Alarm aus. Er überwacht den Kohlenmonoxidgehalt in Echtzeit. Mit einer 10-jährigen Batterielebensdauer und Selbsttestfunktion bietet er zuverlässige Sicherheit ohne Abonnement. Einfache Installation und mühelose Wartung.

Smarte Wetterüberwachung

Optimieren Sie das Zuhause mit der smarten Wetterüberwachung von Netatmo. Erhalten Sie präzise Echtzeit-Wetterdaten für Ihre Umgebung und maximieren Sie Komfort und Sicherheit.

Smarte Wetterstation

Smarte Wetterstation und Schutz für das Smarte Außenmodul

Die Smarte Wetterstation von Netatmo liefert die persönlichen Wetterdaten direkt auf das Smartphone. Sie besteht aus einem Innen- und Außenmodul, wobei die Anzahl der Innenmodule erweiterbar ist. Das robuste Außenmodul ermöglicht zuverlässige Messungen an jedem beliebigen Ort. Mit Hilfe des Schutzes auch in direktem Sonnenlicht.

Smarter Windmesser

Smarter Windmesser

Der Smarte Windmesser, als Zubehör für die Smarte Wetterstation erhältlich, bietet detaillierte Messwerte. Seine Verlaufsdaten sind über die "Netatmo Weather" App abrufbar. Mit modernster Ultraschalltechnologie misst er Windgeschwindigkeit in Echtzeit und warnt vor starkem Wind. Das schlichte und elegante Design ist energieeffizient und bietet eine lange Batterielaufzeit.

Smarter Regenmesser

Smarter Regenmesser

Der Smarte Regenmesser, als Zubehör für die Smarte Wetterstation, liefert präzise Messungen. Seine Verlaufsdaten sind über die "Netatmo Weather" App einsehbar. Kein manuelles Leeren nötig - einfach aufstellen und messen. Das schlichte Design und die lange Batterielaufzeit machen ihn zuverlässig und wartungsarm.

Smarte Raumluftüberwachung

Beobachten Sie Ihre Umgebung mit dem Smarten Raumluftsensor für eine gesündere Wohn- und Arbeitsumgebung!

Raumluftsensor, Raumluftüberwachung

Smarter Raumluftsensor

Mit dem Smarter Raumluftsensor behalten Sie Temperatur, Luftqualität, Feuchtigkeit und Geräuschpegel in Echtzeit im Blick. Benachrichtigungen bei Veränderungen halten Sie stets informiert. Schaffen Sie ein gesünderes Zuhause oder Büro – einfach und effektiv!

Downloads


Connected Products
pdf16.46 MB
Netatmo Pro Broschüre
pdf3.5 MB

title
334,99 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
316,66 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
279,99 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
274,99 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
274,99 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
199,99 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
183,33 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
183,33 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
166,66 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
159,99 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
159,66 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
102,51 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
100,83 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
99,99 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
91,60 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
84,03 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
74,99 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
67,22 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
67,22 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
33,99 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
title
NETATMO Wetterüberwachung
Best.-Nr. NWM01-WW

Halterung für den Regen-/Windsensor von Netatmo.

25,20 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen