Legrand Professional

Hausstation Classe 100 V12E Video

Überblick

Hausstation Classe 100 V12E Video

Classe 100 V12E Video-Hausstation, Artikelnummer 344522

  • Hörerlose AP-Hausstation mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger, 2-Draht-Bussystem,
  • Farb-LCD-Display 4,3" (10,9 cm, 16:9), freies Gegensprechen, verfügt über 4 Bedientasten für: Tür öffnen, Gespräch annehmen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Art. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.).
  • 16 melodische Ruftöne einstellbar. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke von Rufton und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über die Menütasten geregelt.
  • LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus.
  • Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung, durch separat erhältliches Zubehör sind folgende Montagearten möglich: Unterputz, Tischmontage, die Integration eines zusätzlichen Handhörers,
    Bildschirmneigung (Auf- oder Unterputz). Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
  • Maße B × H × T: 171 × 171 × 27 mm

Zubehör für Tischmontage
Zubehör für Tischmontage, Artikelnummer 344552

  •  zur Verwendung mit Audio- und Video-Hausstationen CLASSE 100
     

Handhörer-Zubehör für 12VE


Handhörer-Zubehör für V12E, Artikelnummer 344582

  • Zur Erweiterung von Video-Hausstationen Art. 344522 mit einem Handhörer (z. B. für Büros oder Arztpraxen) für Wand- oder Tischmontage. Das Sprechen ist dann sowohl mit Hörer, als auch weiterhin hörerlos möglich. Für die Tischmontage müssen 2 Stück Tischzubehör Art. 344552 verwendet werden (separat erhältlich).
  • Farbe: Weiß
  • Maße B × H × T: 215,5 × 171,7 × 53 mm