Legrand ProfessionalBookmark and Share

Bürokomplex Ezone, 1020 Wien

Architekten: Atelier Hayde Architekten Ziviltechniker-Ges.m.b.H., DI Dieter Hayde, 1150 Wien, Storchengasse 1
Grundsatzplanung: Architekten Frank & Partner Ziviltechniker GmbH, 1070 Wien, Stiftgasse 21/28
Elektroinstallation: Ing. Sumetzberger GmbH, 1110 Wien, Leberstraße 108 –110
Legrand Produkte: Schalterserie Creo™ ultraweiß, Pro 21™

EZONE:

Der als „E“ gestaltete Gebäudekomplex umfasst insgesamt 4 Bauteile mit einer Gesamtfläche von ca. 20.700 m², die auf 7 Geschosse verteilt sind. Das Gebäude fügt sich nahtlos in das attraktive Gesamtgefüge des Wirtschaftsstandortes Lassallestraße ein.

Es besitzt durch sein Erscheinungsbild Landmarkqualität und vermittelt für seine Nutzer den Eindruck eines modernen, effizienten und imageträchtigen Unternehmensstandortes, dem die effiziente Raumgestaltung und die hochwertige technische Ausstattung Rechnung tragen. Die Schalterserie Creo™ liefert für die Anforderungen in den verschiedenen Bürobereichen die jeweils passende Lösung.

Legrand