Legrand ProfessionalBookmark and Share

Hausstation Swing

Überblick

Hausstation Swing
Artikelnummer 344824

Die Swing Türsprechanlagen von Bticino bieten hochwertige Ausstattung und Komfort kombiniert mit der innovativen 2-Draht Bustechnik und zusätzlich 60% Montagezeitersparnis. Die schwungvolle, harmonische und ergonomische Form integriert sich in jeden Einrichtungsstil. Farben und Materialien bilden Kontraste: leicht satinierte weiße Oberflächen, Metalltasten und flacher blaugetönter Monitor, und das in der innovativen 2-Draht-Bustechnik. In der 2-Draht-Bustechnik von Bticino steckt eine Vielfalt von Funktionen, die serienmäßig integriert sind. Zum Beispiel:

  • Ruflautstärkeregelung mit Rufabschaltung
  • Türöffnung, Lichtsteuerung und internes Sprechen
  • Kameraeinschaltung
  • eine Auswahl von 17 melodischen Ruftönen
Maße: Breite 210mm, Höhe 215mm
Legrand